Select Language
  • français
  • Nederlands

PrimEvo HP

Fiable et abordable


La preuve que la fiabilité peut être extrêmement abordable

  • Espacement solide de 17 mètres pour une hauteur de plafond de 3 mètres
  • Une sortie d’énergie lumineuse de 335 lumens
  • Variantes pour l’encastré ou la construction, longue et vaste répartition lumineuse
  • Installation simple et rapide

ABB-EML-003-CE ABB-VanLien-004-zelftestfunctie ABB-EML-009-led ABB-EML-010-surface-mounted-luminaire ABB-EML-011-recess-mounted-luminaire ABB-EML-019-Self-contained ABB-EML-029-3-hours-anatomy ABB-EML-012-IP20  

Produits

Plus d'informations

Select region / language