Lightstar - Alulux service

Voici les pièces de rechange VanLien. Si votre appareil ne est pas répertorié ou est celui d'une date de production plus nous vous demandons de bien vouloir prendre le service client par téléphone (056) 78 35 35.

Circuit imprimé décentralisé

               Base
Type  Produit à partir du  Jusqu'au  Base  Base + /ZT  Base + /CIS  Base + /LB400  + /LB400/CIS
 DVA 360A  /  NBN-1  01-01-2010    350131V  350261V  350502V  350263V  350505V
 DVA 360B  /  NB-1  01-01-2010    350131V  350261V  350502V  350263V  350505V
 DVA 590A  /  NBN-13  01-01-2010    350201V  350291V  350507V  350283V  350507V
 DVA 590B  /  NB-13  01-01-2010    350201V  350291V  350507V  350283V  350507V

Circuit imprimé centralisé

         Module
Type  Produit à partir du  Jusqu'au  Base  LBS séparé
 VA-TL 360/24  /  NB 08/24  01-01-2010    350005V  
 VA-TL 360/HF  /  NB 08/HF  01-01-2010    16851V 310200V
 VA-TL 590/24  /  NB 13/24  01-01-2010    350005V  
 VA-TL 590/HF  /  NB 13/HF  01-01-2010    16851V 310200V

Accu

Type  Produit à partir du  Jusqu'au Base (+ /ZT) Base + /CIS  Base + LB400
 DVA 360  /  NB(N)-1  01-01-2010 07-04-2012  11190011V
11190014V  11190013V
 DVA 360  /  NB(N)-1  08-04-2012    11190011V 11190014V  11190014V
 DVA 590  /  NB(N)-13  01-01-2010 17-03-2012  11190012V 2x 11190014V  11190006V 2x
 DVA 590  /  NB(N)-13  18-03-2012    11190012V 2x 11190014V  11190012V 2x

Autres pièces

Type  Produit à partir du  Jusqu'au  Coiffe  Source lumineuse
 DVA 360A  /  NBN  01-01-2010    11240007V  11220102V 2x
 DVA 360A  /  NBN  /LB400  01-01-2010    11240007V  11220110V 2x
 DVA 360B  /  NB  01-01-2010    11240007V  11220102V
 DVA 360B  /  NB  /LB400  01-01-2010    11240007V  11220110V
 DVA 590A  /  NBN-13  01-01-2010    112400010V  11220103V 2x
 DVA 590B  /  NB-13  01-01-2010    112400010V  11220103V
 VA-TL 360  01-01-2010    11240007V  11220102V
 VA-TL 590  01-01-2010    112400010V  11220103V
Select region / language