Lightstar - Alulux - service encastré

Voici les pièces de rechange VanLien. Si votre appareil ne est pas répertorié ou est celui d'une date de production plus nous vous demandons de bien vouloir prendre le service client par téléphone (056) 78 35 35.

Circuit imprimé décentralisé

               Base
Type  Produit à partir du  Jusqu'au  Base  Base + /ZT  Base + /CIS Base + /LB400  + /LB400/CIS
 DIB 325/1  /  FM(N)-1  01-01-2010    350136V  350266V  350512V 350269V  350515V
 FM(N)-13  01-01-2010    350206V  350269V   350269V  
 DIB 325/3  /  FM(N)-3  01-01-2010    350156V  350336V      
 ITA 08/1  01-01-2010    350136V  350266V  350512V    
 ITA 08/3  01-01-2010    350156V  350336V      

Circuit imprimé centralisé

         Module
Type  Produit à partir du  Jusqu'au  Base  LBS séparé
 CIB-TL 325/24  /  FM 08/24  01-01-2010    350005V  
 CIB-TL 325/HF  /  FM 08/HF  01-01-2010    16851V 310200V
 FM 13/HF  01-01-2010    16851V 310200V
 ITA 08/24  01-01-2010    350005V  
 ITA 08/HF  01-01-2010    16851V 310200V

Accu

Type  Produit à partir du  Jusqu'au Base (+ /ZT) Base + /CIS  Base + LB400
 DIB 325  /  FM(N)-1  01-01-2010  07-04-2012  11190011V
11190014V  11190013V
 DIB 325  /  FM(N)-1  08-04-2012    11190011V
11190014V  11190014V
 FM(N)-13  01-01-2010  07-04-2012  11190012V 2x
11190014V  11190013V
 FM(N)-13  08-04-2012    11190012V 2x
11190014V  11190014V
 DIB-TL 325  /  FM(N)-3  01-01-2010    11190014V
11190014V  11190014V
 ITA 08/1  01-01-2010    11190011V 11190014V  11190014V
 ITA 08/3  01-01-2010    11190014V 11190014V 11190014V

Autres pièces

Type  Produit à partir du  Jusqu'au  Coiffe  Source lumineuse
 CIB-TL 325  /  FM 08  01-01-2010    11240037V  11220102V
 FM 13/HF  01-01-2010    11240022V  11220103V
 DIB 325/A  /  FM-1  01-01-2010    11240037V  11220102V 2x
 DIB 325/A  /  FM-1 - LB400  01-01-2010    11240037V  11220110V 2x
 DIB 325/B  /  FMN-1  01-01-2010    11240037V  11220102V
 DIB 325/B  /  FMN-1 - LB400  01-01-2010    11240037V  11220110V
 FM-13  01-01-2010    11240022V  11220103V
 FMN-13  01-01-2010    11240022V  11220103V 2x
 ITA 08/24  /  ITA 08/HF  01-01-2010      11220102V
 ITA 08/.  01-01-2010      11220102V 2x
Select region / language