Éclairage et éclairage de secours
Éclairage et éclairage de secours
Éclairage de secours
Éclairage de secours
VanLien Belgique
VanLien Belgique
Serenga service
Serenga service
Serenga service
Voici les pièces de rechange VanLien. Si votre appareil ne est pas répertorié ou est celui d'une date de production plus nous vous demandons de bien vouloir prendre le service client par téléphone (056) 78 35 35.
Circuit imprimé décentralisé
Module
Type
Produit à partir du
Jusqu'au
Base + /ZT
Base + /LB400
CIS séparé
SER-D(L/P/S/W)I
01-01-2010
355132V
32130101
SER-D(L/W)O
01-01-2010
355155V
32130101
SER-ED
01-01-2010
32110100-005
355115V
32130101
Circuit imprimé centralisé
Module
Type
Produit à partir du
Jusqu'au
Base
Base + LBS
Base + DIM/LBS
LBS séparé
SER-C(L/P/S/W)I
01-01-2010
355135V
355145V
SER-C(L/P/S/W)I/24
01-01-2010
355136V
SER-C(L/W)O
01-01-2010
355150V
355145V
SER-C(L/W)O/24
01-01-2010
355153V
SER-EC
01-01-2010
355105V
355105-001V
355105-002V
355145V
SER-EC/24
01-01-2010
355107V
Accu
Type
Produit à partir du
Jusqu'au
Base (+ /ZT)
SER-D(L/P/S/W)I
01-01-2010
11190017V
SER-D(L/W)O
01-01-2010
11190042V
SER-ED
01-01-2010
11190017V
SER-EDC
01-01-2010
11190017V