Select Language
  • français
  • Nederlands

Système pour alimentation centralisée

VanLien propose une gamme étendue et complète d’armoires d’alimentation centralisée qui offre une solution appropriée pour chaque type de bâtiment. 

La série de systèmes d’alimentation centralisée est divisée en armoires d’alimentation centralisée 24 V et 230 V.

230 Volt
VanLien vous propose une gamme complète de systèmes d’alimentation centralisée 230 V. que vous cherchiez une solution à courant continu (CC) ou courant alternatif (CA), VanLien vous propose les systèmes souhaités.

Un aperçu de notre sélection:

  • viaFlex: système d’alimentation centralisée intelligent (CC), mis au point pour une installation structurée
  • Emex systemen: système CA comme solution pour appareils d’éclairage qui ne conviennent pas pour le courant continu
  • Twister: dans la seconde « de 0 à 100 », système particulièrement puissant pour la reprise d’installations complètes d’immeuble

24 Volt
Vous êtes placé devant des situations qui exigent une tension sûre et/ou la mise à la terre est absente ? VanLien vous propose une gamme étendue de systèmes 24 Volt. Avec le 24 SVK largement utilisé, ainsi que les systèmes spécifiques, p. ex. pour les salles d’opération (24 SVK OK et BSV-OP-LUX), vous pouvez compter sur VanLien dans ces situations.
ABB-Emergi-lite-central-battery-systems-campaign-image

Notre gamme

230 Volt

24 Volt

Select region / language