Select Language
  • français

Alimentation centralisée Twister

Le Twister est une alimentation centralisée particulièrement puissante, qui convient pour reprendre les installations d’un bâtiment entier. Outre le support de l’éclairage de secours, le Twister convient bien pour d’autres installations critiques étendues, comme les pompes de sprinklers, les escalators, les tunnels et les ascenseurs. 

Ce système se compose d’un moteur alimenté par batterie, d’une génératrice et d’un transformateur qui fournit une tension alternative en service de secours. La technologie élaborée permet un service pratiquement ininterrompu (< 1 seconde).

Un aperçu de vos avantages

  • Peut être utilisé simplement comme alternative durable d’un générateur diesel
  • Applicable dans les zones environnementales, pas d’émissions
  • Nécessite moins d’entretiens périodiques qu’un générateur diesel
  • Se combine très bien avec le système viaFlex AC 
ABB-VanLien-centrale-voedingssystemen-campaign-image-twister

Produits

Plus d'informations

Select region / language