Select Language
  • français
  • Nederlands

Système pour alimentation centralisée viaFlex

viaFlex constitue la réponse à la question d’un système facile à configurer dans lequel la sécurité a la priorité. viaFlex constitue son successeur Sentara. Outre que l’armoire et les composants utilisés ont bénéficié d’un relooking, la différence principale réside dans la facilité d’utilisation. Le système central de batterie rénové de viaFlex offre une flexibilité maximale dans le secteur de la construction.

Un aperçu de vos avantages

  • Sécurité avant tout avec sous-stations viaFlex par compartiment d’incendie
  • Topologie libre de structure de ligne de bus pour la facilité de conception et d’installation
  • Système très convivial grâce au logiciel viaFlex PRO
  • Manipulation facile, installation et mise en service, et plus grande flexibilité dans l’ajout d’extensions
abb-emergi-lite-monitoring-management-systems-naveo-eml-software

Produits

Plus d'informations

Select region / language