Select Language
  • français

Système de sécurité viaFlex Senso

Les systèmes de sécurité deviennent toujours plus complexes et posent des exigences toujours plus élevées aux entreprises; il en va de même pour l’installation d’éclairage de secours. La possibilité de pouvoir réagir à tout instant à une panne ou une défaillance garantit que la sécurité de l’installation reste au niveau souhaité. 

viaFlex Senso est un logiciel de visualisation qui permet de voir en un seul aperçu le statut des systèmes viaFlex connectés. Ce logiciel peut lancer un test de fonctionnement de l’ensemble du système viaFlex ou de chaque sous-station.

Un aperçu de vos avantages

  • Installation complète en un seul aperçu
  • Accès direct aux informations pertinentes
  • Visualisation ou niveau composants : viaFlex CPS, OS et LBS
  • Réglage de notification via SMS ou courriel en cas de panne
abb-emergi-lite-monitoring-management-systems-naveo-eml-software-(1)

Produits

Plus d'informations

Select region / language