Lutia

Fiable et robuste


Éclairage de secours polyvalent pour assurer la sécurité à l’extérieur

  • Conçu pour les applications extérieures (IP65 + IK10)
  • Résistant aux températures ambiantes extrêmes
  • Un luminaire pour montage mural et au plafond

ABB-EML-010-surface-mounted-luminaire ABB-VanLien-036-schemerschakelaarABB-VanLien-004-zelftestfunctie ABB-EML-019-Self-contained ABB-EML-020-maintained ABB-EML-016-IP65 ABB-EML-018-IK10
ABB-VanLien-035-vriescelarmatuur ABB-EML-029-3-hours-anatomy ABB-EML-004-Insulation-classII 


Lutia

Produits

Select region / language