Communication Bluetooth Mesh

bluetooth_hero

Bluetooth Mesh est une norme de mise en réseau maillé fondée sur Bluetooth Low Energy, qui permet l'intercommunication multidestinataire par radio Bluetooth. En tant que norme de technologie sans fil, Bluetooth transmet les données par ondes radio de faible puissance. 

Système réseau de 2,4 GHz
Fréquence à spectre étalé
Communication des données

 

Le réseau Bluetooth Mesh NexusPro fonctionne dans la bande de fréquences ISM de 2,4 GHz qui procure une pénétration supérieure à travers les matériaux de construction et assure l'intégrité du réseau. 

 

2.4GHz_networking

 

Bluetooth Mesh utilise une technique à sauts de fréquence, à spectre étalé, selon laquelle il est rare que plus d'un appareil transmette sur la même fréquence au même moment. Avec cette technique, un appareil sautera entre 40 canaux sélectionnés aléatoirement, en changeant et en optimisant constamment. 

spread-spectrum

 

Chaque paquet maillé – ou élément d’information – inclut un identifiant qui détermine à quel réseau le paquet maillé appartient. Un appareil d’un réseau maillé ne peut décrypter ou authentifier les paquets d’un autre réseau maillé et ne transmettra jamais ces messages. Ce qui rend chaque réseau maillé entièrement isolé.

 

data_commnication
*Notre application est disponible en Anglais seulement

Nous faisons équipe avec vous

 

Afin d'assurer la réussite de l'installation NexusPro, ABB collaborera avec vous en vous offrant sans frais des évaluations sur place, son assistance pour la sélection des produits en fonction de l'application, les calculs photométriques, la nomenclature et la disposition des passerelles.  

Intéressé à en savoir plus sur NexusPro?

Communiquez avec nous
Select region / language