Sous tableau de distribution

sub-distribution-boards-final_1183x353

Une gamme complète de tableaux de distribution secondaire pour tout type d'application


System pro E  energyest la solution idéale d'ABB pour le segment de la distribution secondaire : des tableaux compacts pour les applications de distribution d'énergie en étage jusqu'aux tableaux d'alimentation en énergie de département dans les grands sites industriels.

Principaux avantages

  • Une vaste gamme d'armoires pour montage mural ou au sol : jusqu'à 424 tailles différentes
  • Une technologie à bride innovante pour un montage sans outils et jusqu'à 84 % de surface utile supplémentaire pour l'entrée de câbles
  • Un espace de câblage vaste des deux côtés ainsi que derrière les rails DIN et un système de câblage sophistiqué
  • Montage encastré ou mural avec capacité de rail DIN pour 54 à 168 modules

Principales fonctionnalités

  • Deux classes de protection : I mis à la terre et II double isolation
  • Adaptables au système de distribution modulaire CombiLine-M, aux plaques de montage, aux panneaux de tableaux de distribution ou aux combinaisons de produits
  • Distance entre les rails DIN dans les panneaux du tableau de distribution : 150 mm et/ou 200 mm
  • Distance entre les rails DIN dans les panneaux du tableau de distribution : 150 mm et/ou 200 mm

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Notre offre

Produits et Documentation

Navigateur produit
Documentation
Loading documents

Tools and support

Select region / language