Dans une centrale photovoltaïque type, la partie courant continu est une sorte de générateur composé de strings de modules photovoltaïques connectés en série. Grâce à la double isolation et à la résistance aux températures élevées, aux feu, aux rayons UV, à la pénétration de liquides et de corps solides, aux produits chimiques, la gamme Gemini convient parfaitement aux applications photovoltaïques, pour une installation extérieure près des modules. Par ailleurs, ABB a développé, en utilisant les tableaux Gemini, une famille de boîtes de jonction (câblées et certifiées) « plug-and-play » pour répondre aux demandes de nombreuses installations : de la simple installation en chaîne dans les applications résidentielles aux champs solaires de grande envergure.
Principaux avantages
- Concept « plug and play »
- Hautes performances (boîtes de jonction CC à sorties multiples)
- Niveau de personnalisation élevé avec les produits ABB
Principales fonctionnalités
- Caractéristiques mécaniques : IP66, IK10, GWT 750°C, résistants aux UV et produits chimiques
- Caractéristiques électriques : double isolation (classe II), Ui/Ue:1000 V AC (1500 V DC)
- Vaste gamme (en termes de nombre de cellules et systèmes de contrôle)