MISTRAL41F - Encastré IP41
Le coffret MISTRAL41F est la nouvelle génération de coffrets d'ABB pour montage encastré. La profondeur du boîtier d'encastrement garantit un parfait équilibre entre l'espace interne et la possibilité d'installation dans des parois fines, voire dans des parois creuses en plâtre. Avec une conception unique et élégante, il répond aux exigences décoratives des environnements résidentiels.
Principaux avantages
- rail DIN débrochable pour un câblage rapide et pratique
- Épaisseur réduite du boîtier d'encastrement permettant une installation encastrée même dans des parois fines
- Position ajustable du rail DIN selon deux niveaux de profondeur permettant d’installer un grand nombre de dispositifs , tels que les disjoncteurs S 200, mais également S800 et Tmax XT
- Conception symétrique permettant une réversibilité totale de la face avant.
Principales fonctionnalités
- 2 finitions de portes : blanc (RAL9016) ou « bleu pétrole » transparent
- Résistance mécanique aux impacts : IK08
- Disponible en deux versions de thermoplastiques : GWT850°C (haute résistance au feu) pour les parois en plâtre et GWT650°C sans halogène pour les parois pleines
- Borniers à raccordement rapide ou à vis en accessoire