Coffrets de distribution IP65
Mistral65H jusqu’à 125 A

Applications résidentielles, tertiaires et industrielles

Principaux avantages

  • Convivialité, facilité d'installation et polyvalence
  • Disponible en unités de consommation et en tableaux de distribution
  • Spécialement conçu pour :
    • Installations photovoltaïques (ex. : combinateurs de chaînes)
    • Serres
    • Applications extérieures et lourdes en général

    Principales caractéristiques

    • Auto-extinguible et résistant à la chaleur anormale et au feu jusqu'à 750°C (GWT)
    • Degré de protection : IP65
    • Portes transparentes
    • Accessoires communs avec la gamme standard MISTRAL65
    • Résistance aux chocs : IK10 (20 Joules)
    Mistral 65H
    Select Language
    • English
    • Ελληνικά
    • čeština
    • français
    • italiano
    • polski
    • Türkçe

    Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

    Coffrets de distribution de 4 à 72 modules, 1 à 4 rangées.

    Conçus pour résister aux environnements les plus hostiles
    coffret-mistral-65H-Distribution_390

    Des fixations arrières permettent une fixation murale pratique et stable

    Chaque panneau frontal est fourni avec des vis imperdables, ce qui présente des avantages pratiques et de sécurité

    Les pré-découpes latérales offrent des possibilités supplémentaires de passage de câbles

    Tous les accessoires et les moindre détails ont été développés pour maintenir une double isolation à tout moment

    Le double joint sur le panneau avant améliore l'étanchéité
    cadre_amovible_390

    Le cadre amovible simplifie et accélère le câblage sur table. Les trous oblongs du cadre permettent de le fixer rapidement à l'intérieur de l'armoire.

    entraxe_rail_din_390

    Afin de créer de l'espace en haut ou en bas du coffret, l'entraxe des rails DIN peut être modifié de la distance standard de 150 mm à 125 mm. Les panneaux de fermeture, entièrement
    réversibles, peuvent être décrochés, inversés et réinstallés d'un simple clic.

    espaces_coffrets_390

    Des espaces ont été créés à l'intérieur des coffrets pour faciliter le câblage, avec des clips de câbles et des trous pour fixer les conducteurs au cadre avec de simples colliers de serrage.

    3_systemes_de_broniers_390

    3 systèmes de borniers différents Les coffrets MISTRAL offre de nombreux systèmes de borniers: des barettes avec vis et les deux versions de borniers à connexion à vis ou
    automatique.

    installation_cote_a_cote_390

    Les coffrets peuvent être installés côte à côte, avec des accessoires presse-étoupe protégeant le passage des conducteurs entre les unités adjacentes.

    accessoires_plastron_390

    Les accessoires inclus des plastrons pleins et des plaques de fond pour permettre l'installation de tout type d'appareillage non modulaire, tels que des contacteurs, départs moteurs ou appareils en face avant du panneau.


    Offre connexe

    Produits et documentation

    Navigateur produit
    Documentation
    Loading documents

    • Contactez-nous

      Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

      Contactez-nous
    Select region / language