Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Coffrets 13 modules Gale'O

La signature de votre installation électrique

Les coffrets et tableaux d’abonnés Gale’O offrent à votre installation électrique la signature d’un travail réussi. Cette gamme se décline en 4 tailles de une à quatre rangées de 13 modules


Principaux avantages
  • Rails DIN amovibles démontables sans outils
  • Identification des circuits par supports d’étiquettes intégrés
  • Borniers de grande capacité à montage vertical ou horizontal
  • Bornier de terre équipé de connexion à raccordement rapide
  • Système exclusif d’assemblage sur GTL

Principale caractéristiques
  • Tenue au feu à 750 °C (décret ERP)
  • PC (autoextinguible) / ABS (sans halogène) RAL 9010
  • Agrément NF-USE
  • Conforme à la norme NF C 61-910.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?


Les borniers de répartition peuvent se monter verticalement ou horizontalement et ce sur 8 emplacements prévus à cet effet.



Les borniers de terre sont équipés de raccordements à connexion rapide. Ils peuvent s'installer horizontalement sur 4 emplacements différents.



Un système de bride d'assemblage permet d'assembler verticalement ou horizontalement coffrets et platines.





Les portes transparentes, en option, renforcent l'esthétique et sont réversibles. Il est possible en option de verrouiller la porte avec une serrure.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous