Tableaux électriques pré-équipés évolutifs


Description :

  • Gamme complète de tableaux pré-équipés en usine
  • Conforme à la norme NF C 15-100
  • Adaptée à tous les types de logements, du studio à la maison individuelle
  • En neuf ou en rénovation
  • Réserves avec cache-picots permettant l’ajout de composants selon les besoins de l’installation
  • Répartition de l’alimentation Phase/Neutre par rangée incluse
  • Packagings spécifiques avec schéma de câblage, description des départs et rappels normatifs pour les tableaux pré-équipés
  • 2 Versions : Disjoncteurs modulaires 3000A - 4,5kA ou Disjoncteurs modulaires 4500A - 6kA

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Packaging spécifique

avec schéma de câblage, description des départs et rappels normatifs pour les tableaux prééquipés

coffret_pre_equipe_1
Portes étiquettes
de repérage
Evolutif
Emplacement libre pour rajouter une protection ou une fonction confort
Alimentation des Inter. Diff. en filaire
Déjà réalisé aux borniers du tableau
 
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language