SEN Plus

Appareillage basse tension IEC pour tableautiers agréés

SEN Plus est une gamme de tableaux de distribution électrique et de centres de commande des moteurs (MCC) à enveloppe métallique, adaptée à toutes les applications. La gamme modulaire SEN Plus, avec des courants assignés jusqu’à 6300 A, présente une conception intelligente et simple et est entièrement homologuée selon la norme IEC 61439-2, certifiée par un laboratoire d’essais indépendant.

Les tableaux SEN Plus comprennent des arrivées, des démarreurs, des départs et des sections de distribution, conçus pour une installation en façade ou dos à dos. Une zone d’équipement de (hauteur x profondeur x largeur) 2200 x 600 x 600 mm constitue la base de la conception du tableau, à laquelle peut s’ajouter un compartiment de câblage pour une arrivée de câbles soit par le haut, soit par le bas.

La construction est entièrement conforme aux exigences de séparation interne jusqu’à la Forme 4, avec différentes options de terminaison des câbles depuis le point d’entrée, utilisant une plaque passe-câbles commune ou des plaques individuelles et des boîtes à câbles pour chaque unité fonctionnelle sortante.

L’appareillage utilise une gamme complète d’arrivées équipées de disjoncteurs à air fixes ou débrochables série Emax2, de coupe-circuits série OS et Slimline, d’isolateurs série OT, ainsi que des nouveaux disjoncteurs à boîtier moulé série Tmax XT, et des démarreurs et départs rapides à plug-in ou entièrement débrochables. Ces unités fonctionnelles sont compatibles avec la nouvelle gamme de composants industriels conçus, testés et certifiés selon la norme IEC 947, permettant une intégration système complète.

Principaux avantages

  • Structure rigide : Construction autoporteuse zinguée, sans soudure, réalisée avec seulement 3 pièces de base. Sans arêtes vives.
  • Pour votre sécurité : Contacts auto-alignants, insensibles aux courts-circuits et à la fatigue, garantissant un haut niveau de sécurité en exploitation.
  • Câblage rapide et facile : Grâce à des barres de cuivre préconfigurées ou à des barrettes de connexion.
  • Protection de surface durable : Peinture poudre résistante aux chocs et aux rayures, adaptée à la plupart des applications, y compris marines et tropicales.
  • Accessibilité et visibilité optimales : Angle d’ouverture des portes de 135 à 185°. Commande et signalisation aisées.
  • Solutions numériques complètes pour la gestion de l’énergie dans les applications de distribution électrique et de contrôle des procédés.

Caractéristiques principales

  • Distribution électrique basse tension modulaire et commande des moteurs, avec des performances jusqu’à 690 V, 6300 A et 100 kA
  • Résistant à la poussière et étanche : IP30 jusqu’à IP54 selon IEC 529-1.
  • Flexible et compact : La configuration finale peut être définie juste avant l’expédition grâce au concept « add-on ».
  • Outil de configuration en ligne, SEN Plus Pro, permettant de composer et personnaliser soi-même son appareillage basse tension et ses MCC SEN Plus (conception, calculs, plans d’implantation générale et outil de préparation de commande).
  • Livraison en ensembles préassemblés ou en kits plats. Assemblage facilité par des guides de montage détaillés.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Loading documents

Produits associés

Select region / language