Les aménagements intérieurs CombiLine offrent la gamme d’options modulaires la plus diversifiée du marché, et ouvrent la voie depuis 1988. La nouvelle génération de CombiLine est conçue pour être encore plus efficace, flexible et durable.
CombiLine est passé aux manuels produits numériques et son système de câblage est désormais fabriqué à partir de plastiques recyclés – deux évolutions qui permettent de réduire efficacement les déchets et de minimiser l’impact environnemental. Enrichie de diverses fonctionnalités intelligentes, la nouvelle génération de CombiLine permet un montage encore plus efficace et plus compact.
Vous pouvez choisir l’option de livraison qui répond le mieux à vos besoins :
- Unités complètes préassemblées (avec ou sans composants)
- Pièces individuelles
- Configurations en kit / modulaires
Données techniques
- Modules avec capots en plastique conçus pour le montage sur cadres EDF/WR
- Indice de protection : IP2XC
- Courants assignés disponibles : jusqu’à 400 A, 850 A et 1000 A
- Conforme aux normes IEC 61439-1/-2/-3
Découvrez la commodité et l’innovation des aménagements intérieurs CombiLine, conçus pour répondre aux exigences modernes tout en donnant la priorité à la durabilité et à l’efficacité.