EH1-Pédestaux

Petit piédestal pour les connexions de surface

Les EH1-Pedestals sont de petits boîtiers extérieurs avec base intégrée pour une installation pratique et commode.

Applications
  • Télévision par câble
  • Distribution de gaz
  • Télécommunications (connexions de surface)
  • Campings

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

main-benefits-easy-to-install-396
Installation pratique

Activé par le mécanisme de clic de la hotte

main-benefits-customers-choice-396
Choix du client

En version ventilée ou non ventilée

Principales caractéristiques

  • Capot de couleur grise RAL 7035
  • Version ventilée en polyester ou en polymère technique thermoplastique
  • Version non ventilée en polyester moulé à chaud, renforcé de fibres de verre
  • Verrouillage anti-vandalisme et résistant aux intempéries
  • Tension nominale d'isolement Ui 690V
  • Degrés de protection :
    - IP43 pour les hottes non ventilées              
    - IP23 pour les capots ventilés

Offre connexe

Produits et documentation

Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language