EH3/ GD-Piédestaux

Caissons version profonde

Il s'agit d'une gamme de caissons pour toutes sortes de grandes applications extérieures.


Applications
  • Distribution d'énergie
  • Armoires pour compteurs à gaz
  • Armoires de commande
  • Générateurs ou postes de transformation
  • Installations de la station de pompage
  • Armoire pour cadre d'alimentation 19
  • Redresseursiers

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

main-benefits-optimized-dimensions-396
Dimensions optimisées

Grâce à une version plus profonde pour donner plus d'espace pour insérer les dispositifs

main-benefits-wide-range-396
Large gamme

Grâce à la disponibilité de différents types de finitions de surface de porte, les boîtiers et kits assemblés en usine

main-benefits-easy-to-install-396
Facile à utiliser

Merci aux loquets coulissants pour le profil d'entrée de câble

main-benefits-long-life-cycle-396
Cycle de vie long

Grâce à une matière plastique résistante à la corrosion et à un revêtement spécial anti-UV

main-benefits-easy-access-396
Accès facile

Grâce à la double porte avec montant intégré et ouverture à 180°

Principales caractéristiques

  • Portes, parois arrière et latérales en polyester renforcé de fibres de verre moulé à chaud
  • Teinté dans la masse RAL 7035 gris clair
  • Degré de protection IP44 conformément à la norme EN/CEI 60529, grâce à une ventilation naturelle intégrée et à un capot de protection contre la pluie façonné pour protéger de l'eau
  • Double isolation 
  • Indice de protection IK10 contre les impacts mécaniques externes, conformément à la norme EN/IEC 2262
  • Possibilité d'installer directement des jeux de barres, des cadres ou des plaques de montage sur les panneaux arrière et latéraux
  • Profilé inférieur amovible pour un accès facile aux câbles sans outils

Offre connexe

Produits et documentation

Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language