EH3-Pedestals

Socles de taille DIN

EH3 est une gamme de caissons de taille DIN pour toutes sortes d'applications extérieures, principalement à des fins publiques et industrielles.


Applications
  • Distribution d'énergie
  • Traitement des eaux grises
  • Télévision par câble
  • Applications de l'énergie solaire
  • Campings et places de marché
  • Signaux de circulation et éclairage public

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

main-benefits-wide-range-297
Large gamme

Grâce à la disponibilité de différents types de finitions de surface de porte, les boîtiers et kits assemblés en usine

main-benefits-easy-and-quick-to-install-297
Facile à utiliser

Grâce aux loquets coulissants pour le profil d'entrée de câble

main-benefits-long-life-cycle-297
Cycle de vie long

Permis par la matière plastique résistante à la corrosion et au revêtement spécial UV-peinture

main-benefits-easy-access-297
Accès facile

Grâce à la double porte avec montant intégré et ouverture à 180°

Principales caractéristiques

  • Armoires en polyester moulé à chaud, renforcé de fibres de verre
  • Teinté dans la masse RAL 7035 gris clair
  • Double isolation  
  • Degré de protection IP44 conformément à la norme EN/CEI 60529, grâce à une ventilation naturelle intégrée et à un capot de protection contre la pluie façonné pour protéger de l'eau
  • Indice de protection IK10 contre les impacts mécaniques externes, conformément à la norme EN/IEC 62262
  • Possibilité d'installer directement des jeux de barres, des cadres ou des plaques de montage sur les panneaux arrière et latéraux
  • Dimensions DIN prêtes à être installées sur des bases selon les dimensions standard de la norme DIN 43629
  • Profilé inférieur amovible pour un accès facile aux câbles sans outils
EH3-Pedestals-DIN-size-pedestals-application

Offre connexe

Produits et documentation

Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language