EH4-Pédestaux

Armoires à colonnes

Est une gamme d'armoires à colonnes avec base intégrée pour les applications extérieures.


Applications
  • Distribution d'énergie
  • Télévision par câble
  • Signalisation du trafic
  • Campings
  • Stations-service

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

main-benefits-optimized-dimensions-396
Une livraison optimisée

Combinaison du socle et de la base

main-benefits-easy-access-396
Accès facile

Grâce à la porte à ouverture angulaire de 180° et à la poignée pivotante pour serrure cylindrique demi-profil

main-benefits-long-life-cycle-396
Cycle de vie long

Grâce à un matériau plastique résistant à la corrosion et à un revêtement spécial anti-UV

Principales caractéristiques

  • Portes, parois arrière et latérales en polyester renforcé de fibres de verre moulé à chaud
  • Teinté dans la masse RAL 7035 gris clair
  • Degré de protection IP43/IP44 selon la norme EN 60529, grâce à une ventilation naturelle intégrée et à un capot de protection contre la pluie façonné pour protéger de l'eau
  • Double isolation 
  • Indice de protection IK10 contre les impacts mécaniques externes, conformément à la norme EN/IEC 62262
  • Possibilité d'installer directement des jeux de barres, des cadres ou des plaques de montage sur le panneau arrière
  • Particulièrement adapté à l'installation en extérieur d'appareillages de commutation à fusibles, de barres omnibus à 4 pôles, etc.

Offre connexe

Produits et documentation

Navigateur produit
Documents
Loading documents
Select region / language