Système modulaire
VMS est une gamme complète de coffrets modulables, en fibre de verre polycarbonate renforcé. Grâce à son concept de modularité, les boîtiers peuvent être combinés entre eux pour répondre à une grande variété d'exigences d'installation.
Permettre de construire la solution d'habitat et de protection des appareils électriques adaptée à vos besoins spécifiques du moment
Grâce à la large gamme d'accessoires et au système de couplage innovant qui permet un assemblage rapide de n'importe quelle combinaison d'unités sans avoir besoin d'outils.
Pour l'application de distribution électrique et de contrôle, grâce à la disponibilité de plusieurs accessoires tels que plaques de montage, plaques de recouvrement, cadre d'extension de profondeur
Sécurité des opérations et des équipements, grâce à l'isolation totale et au degré de protection IP65 selon EN/IEC 60529.
Boîtiers modulaires en polyester renforcé de verre
Boîtes monobloc en polyester renforcé de verre
Armoires pour réseaux de câbles souterrains et tous types d'applications industrielles extérieures
Soumettre votre demande et nous vous recontacterons
Trouver rapidement un partenaire ABB