Enveloppes Multiusage Gemini IP66

Des enveloppes thermoplastiques multiusage pour les installations extérieures et les environnements difficiles

ABB est le premier constructeur à appliquer la technologie de co-injection comme une technique de moulage pour les tableaux Gemini. Ce processus permet d'obtenir une enveloppe extérieure compacte et dure et un noyau intérieur étendu et doux, garantissant le plus haut niveau de protection mécanique contre les impacts (IK10) sans ajout de substances de durcissement (fibre de verre). Gemini conserve ses caractéristiques mécaniques à long terme.


Principaux avantages
     

  • Robustesse et légèreté grâce à la technologie de co-injection
  • Vaste gamme d'accessoires pour la distribution d'énergie et l’automatisation industrielle
  • Température de fonctionnement jusqu’à 100 °C


Principales fonctionnalités  

  • Caractéristiques mécaniques : IP66, IK10, GWT 750 °C, résistants aux UV et produits chimiques
  • Conformité RoHS et 100 % recyclable
  • Disponibles en 6 tailles avec porte transparente ou pleine
Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • Ελληνικά
  • español
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • português
  • Türkçe
  • 中文
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Pour en savoir plus

Select region / language