Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

ComfortLine A

Les nouvelles armoires métalliques murales jusqu'à 250A

Des idées astucieuses sont nécessaires dans les installations résidentielles d'aujourd'hui. L'assemblage et l'installation doivent être faciles et confortables, mais en même temps, il est bon de se préparer dès maintenant aux solutions du future.

Les attentes concernant les installations électriques modernes sont élevées : elles sont censées être plus flexibles, plus rapides, plus efficaces, plus faciles et plus confortables à utiliser. De plus, une installation pérenne, fiable et économique est déterminante. La nouvelle gamme d'armoires ComfortLine A d'ABB répond à toutes les exigences de la meilleure façon possible avec une classe de protection II, une facilité d'installation remarquable et des solutions pour la maison intelligente.

La liste des appareils de communication et de média dans les environnements de vie et de travail ne cesse de croître avec des bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels de plus en plus intelligents. Peu importe ce qu'apporteront les technologies de la communication, de l'information et de la domotique dans les installations électriques à l'avenir : avec les nouvelles armoires murales, les solutions de demain sont déjà là. Choisir une ComfortLine A est donc toujours une décision pour l'avenir.

De nombreuses innovations utiles dans la série ComfortLine A, telles que l'augmentation de la taille du passe-câbles et la technologie de clipsage unique, vous aident à rendre l'installation plus rapide et plus économique et à vous préparer de manière optimale pour l'avenir.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Principaux avantages

Flexibilité

Espace de câblage flexible grâce à
des ouvertures de passe-câbles 50% plus larges combinées avec le plus grand nombre d'entrées de câbles

Sécurité

Installation simplifiée et sûre grâce aux panneaux de montage clipsables et au verrouillage sécurisé de la porte à 3 points

Facilité d'utilisation

Conduits de câblage intégrés dans l'armoire pour une fixation rapide et sûre des câbles, montage mural lisse, portes réglables, compensation du niveau de profondeur

Tranquillité d'esprit

Une installation à l'épreuve du futur - prête pour les défis de demain, aujourd'hui

Caractéristiques principales

  • Indice de protection élevé IP44
  • Nombreuses options pour l'entrée de câbles en haut, en bas, sur les côtés et à l'arrière
  • Paroi arrière en tôle d'acier avec options d'entrée de câbles
  • La porte est facile à accrocher et à détacher grâce à l'axe de charnière supérieur
  • Deux niveaux de montage : niveau de montage arrière pour l'installation des panneaux média, niveau de montage avant pour l'installation des panneaux de distribution et du système de panneaux de distribution
  • Espace de câblage généreux pour les câbles de Neutre et Terre  et montage sans outil des bornier de raccordement débrochables "Quick" N / PE.

Gamme ComfortLine

Produits et téléchargements

Navigateur produit
Documentation
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous