System pro E® energy

Au-delà de la connectivité, des tableaux de distribution BT jusqu’à 800A simples et flexibles à configurer

System pro E energy banner_web

La gamme complète System pro E® energy se compose d’armoires en tôle d'acier fixées au mur et au sol, offrant des degrés de protection contre la poussière et l'eau jusqu'à IP43 et IP55. Un aménagement intérieur et des jeux de barres communs à toute la plateforme, permettent aux utilisateurs d'intégrer facilement tous les types d’appareillages électriques basse tension ABB, pour construire des tableaux de distribution jusqu'à 800 A.

La gamme a été développée pour une configuration simple et facile, offrant une flexibilité maximale aux tableautiers et aux installateurs, afin de construire le tableau de distribution pour tout type d'application. System pro E® energy est simple à planifier, rapide à assembler et sûr à utiliser.

System pro E® energy comprend deux types d’armoires et un système de configuration interne

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

easy-simple-flexible4
Une solution facile, simple et flexible
  • Nombreuses dimensions d’armoires proposées
  • Une gamme complète de modules adaptés à différents types d’appareillages électriques ABB
  • Plusieurs possibilités de méthodes de câblage et d’entrées de câbles, à l’aide de différents types d’accessoires et de passe-câbles
  • Mêmes accessoires d’aménagement intérieur, mêmes portes, mêmes plinthes et accessoires pour les armoires de classe IP43 et IP55
  • Outil de chiffrage simple et intuitif « e-configure » et Officelec
safe-for-users-reliable-sturdy3
Fiable, robuste et sûr à utiliser
  • La combinaison des armoires System pro E® energy et des appareillages basse tension d'ABB est certifiée selon les normes IEC 61439-2 / -3 et IEC62208
  • Haute résistance aux courts-circuits
  • Degrés de protection IP et IK élevés
  • Verre de sécurité, sans aucun bord coupant, avec une séparation jusqu’à la forme 2B
  • Une protection optimale durant le transport, grâce à un conditionnement innovant
  • Des armoires rigides et solides, aussi bien pour les panneaux autonomes que couplés
quick-assembly3
Assemblage rapide
  • Fixation des supports internes et des passe-câbles sans aucun outil
  • Vis pré-assemblées de ¼ de tour pour les plastrons
  • Moins de vis à utiliser
  • Un seul type de tournevis à utiliser
  • Juxtaposition facile des armoires
  • Espace ample et pratique pour le câblage
  • Cadres spécialement conçus pour permettre de retirer tous les plastrons en même temps
  • Porte réversible et prête à être montée sans aucun outil
  • Fixation facile au niveau de la base

Offre de produits

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-L_292x146
System pro E® energy L

Armoires métalliques en kit, adaptées et éprouvées, pour un montage mural et sur socle jusqu’à 800 A. Livré en kit à plat, System pro E® energy L offre un degré de protection allant jusqu'à IP43

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-M_293x146
System pro E® energy M

Armoires métalliques monoblocs avec panneaux latéraux amovibles, pour un montage mural et sur socle. Les tableaux de distribution monoblocs System pro E® energy M offrent un degré de protection jusqu’à IP55 (IP30 sans la porte).

sub-distribution-boards-System-pro-E-energy-combi_292x146
System pro E® energy Combi

Le système de configuration interne commun facilite l'installation d'une large gamme d'appareillages basse tension d'ABB grâce à son système modulaire, livré en kits à plat.


Notre offre
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
×

Ecran tactile plug&play


Cet écran tactile est capable de surveiller et de contrôler jusqu’à 28 équipements électriques simultanément, tout en étant connecté au réseau de communication sur site, et en affichant leurs données sous forme de jumeaux numériques grâce à des modèles prédéfinis.


Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Connectez-vous au cloud


ABB Ability™ Energy and Asset Manager

Plateforme de cloud computing innovante, développée avec Microsoft, pour minimiser les risques du cloud computing. Elle est consultable n’importe où et avec n’importe quel appareil pour surveiller, optimiser, prévoir les actions et la maintenance, vérifier l’efficacité et l’efficience de l’installation.


cloudsnip

Pour plus d’informations, visitez la page.


×

Disjoncteurs à boîtier ouvert


Les disjoncteurs ouverts Emax 2 jusqu'à 6 300 A ont été conçus pour optimiser l'efficacité. C'est le seul disjoncteur qui protège les circuits électriques tout en réduisant la consommation énergétique en fonction des besoins de l'utilisateur, permettant ainsi une réduction considérable du gaspillage énergétique

Disjoncteurs boîtier ouver Emax2

Pour plus d'informations, visitez la page.

×

Centrale de Mesure


Le système pro M compact® InSite collecte les données de mesure, surveille à distance via différents protocoles (Modbus RTU, TCP ou SNMP v1, v2 et crypté v3) et contrôle, par le biais d'une logique automatisée, le flux d'énergie dans les tableaux de distribution secondaires.



cloudproduct

Pour plus d’informations, visitez la page

×

Parafoudre connecté


La nouvelle génération de parafoudres connectés, appelée eOVR, protège les équipements des surtensions et des surtensions transitoires, en plus de surveiller et de remonter diverses données pour anticiper la maintenance et prolonger la continuité de service.

Pour plus d'informations, visitez la page



eOVR

×

Analyseurs de réseau M4M


Les analyseurs de réseau à panneau frontal répondent à tous les besoins de surveillance de la distribution d'énergie : de la surveillance de haute précision, à l’efficacité énergétique des paramètres électriques de classe 0,5S, à l'analyse complète de la qualité de l'énergie par le biais d'indicateurs de performance clés avancés.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Disjoncteurs à boîtier moulé


Les disjoncteurs à boîtier moulé Tmax XT de petite taille garantissent un niveau de performances extrêmement élevé. Ils sont faciles à installer et offrent une plus grande sécurité




Pour plus d'informations, visitez la page

×

Compteurs d’énergie


Les compteurs d’énergie détaillent la consommation d'énergie et identifient les zones trop énergivores vous aidant ainsi à mettre en œuvre les actions nécessaires pour optimiser votre consommation.


M4M-network-analyzers-product-table

Pour plus d'informations, visitez la page

×

Setup4Meter app


L’application Setup4Meter comble le fossé entre la mise en service numérique intelligente et la collecte de données pour les dispositifs de comptage, en facilitant le travail humain grâce à la technologie et en s'attaquant à un certain nombre de problèmes quotidiens auxquels les installateurs sont confrontés.


Avantages principaux

Offre produits associée

Produits et documentation

Parcourir tous les produits
Documentation
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language