Select Language
  • English
  • Ελληνικά
  • español
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • polski
  • português
  • Türkçe
  • français (Belgique)

Système pro E power Top Busbar System

Votre ressource clé

System pro E power est la solution innovante d'ABB pour les tableaux de distribution principaux avec un courant nominal jusqu'à 6300A et un courant de court-circuit jusqu'à 120kA. Conçus pour répondre facilement à toutes les exigences d'installation électrique en termes de degré de protection, de forme de séparation et de caractéristiques électriques, conformément aux dernières normes internationales et en parfaite synergie avec tous les équipements basse tension d'ABB.

 

ABB__Reliable_in_extreme_conditions100x100

Fiable dans des conditions extrêmes  

Grâce aux tests effectués sur le produit, les boîtiers peuvent supporter un courant nominal de courte durée (Icw) jusqu'à 120 kA et un courant nominal maximum jusqu'à 6300A. La sécurité est également garantie par la gamme complète de formes de ségrégation jusqu'à 4b et par les couvercles aveugles résistants aux défauts d'arc (composés de deux volets qui, en cas de défaut d'arc interne, permettent sa sortie vers le haut, protégeant un opérateur qui pourrait être présent devant le tableau de distribution).

 
Longer lifetime

 

Accélérez vos projets  

Il est possible de gagner un temps précieux (jusqu'à 5% du temps total) en choisissant la colonne d'arrivée avec le logiciel DOC, où une liste de colonnes d'arrivée préconfigurées est déjà téléchargée. Un temps supplémentaire peut être gagné grâce au kit de disjoncteur qui, avec un seul code, fournit tous les composants pour l'installation d'un kit de disjoncteur (panneau, plaque, supports et vis)  le kit de rail DIN préassemblé permet de gagner jusqu'à 70% sur le temps en cas d'installation des composants du Système pro M.

 
 
ABB__Space_saving

Gain de place

Une grande variété de dimensions est disponible pour répondre à toutes les demandes des clients : 2 hauteurs, 5 profondeurs et 6 largeurs. En outre, les ampérages de 2500A à 6300A peuvent être atteints dans les largeurs minimales indiquées ci-dessous : Jusqu'à 2500A (3P) installable en W=400mm Jusqu'à 4000A (3P) installable en W=600mm Jusqu'à 4000A (4P) installable en W=800mm Jusqu'à 6300A (4P) installable en W=1000/1250mm Par exemple, un gain de place supplémentaire (jusqu'à 38%) peut être réalisé en montant deux disjoncteurs à air dans une colonne En 2500A, largeur 400mm (E2.2 F/W 3P), grâce aux composants dédiés.

 

 

Le système comprend des barres de distribution principales qui peuvent être installées à n'importe quelle hauteur et qui sont disponibles dans le monde entier.


System pro E power - Top Busbar system

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Outils et soutien

Navigateur de produits et de documents

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language