La nouvelle gamme d'appareils IP ABB i-bus KNX, composée d'une interface IP et d'un routeur IP, peut être utilisée dans toutes les applications dans lesquelles KNX doit être interfacé avec des réseaux IP. L'interface IP est particulièrement adaptée à la connexion des systèmes de visualisation et du logiciel ETS au bus KNX. Elle dispose donc de 5 serveurs de tunneling permettant à jusqu'à 5 clients IP d'établir simultanément une connexion. Le routeur IP peut également être utilisé comme coupleur rapide de ligne et de zone pour les installations KNX et fournit 5 serveurs de tunneling. Les deux appareils peuvent être alimentés par une alimentation séparée de 12 – 30 V DC ou via Power over Ethernet (PoE), ce qui permet de gagner de la place dans le tableau de distribution. En outre, la nouvelle gamme prend en charge l'outil ABB i-bus, qui facilite considérablement l'installation et la mise en service.
Avantages
- 5 serveurs de tunneling disponibles, utilisation simultanée de l'interface / du routeur avec jusqu'à 5 clients IP (PC, smartphone, tablette), permettant des économies et un confort supplémentaire pour les utilisateurs finaux
- Alimentation via PoE prise en charge (IEEE 802.3af Classe 1), aucune alimentation supplémentaire 12V – 30V DC n'est nécessaire dans le tableau de distribution si un switch PoE est utilisé
- Outil ABB i-bus disponible pour la découverte IP et la mise à jour du firmware, facilitant l'installation et la mise en service
- La communication multicast standard du routeur IP peut être basculée en unicast, permettant une utilisation dans les réseaux informatiques où la communication multicast n'est pas autorisée