ChatGPT a dit : Étendez votre maison intelligente avec des intégrations et des modules complémentaires

Integrations

 

Transformer un espace en lieu intelligent n’a jamais été aussi simple et polyvalent qu’avec la gamme d’intégrations et de modules complémentaires d’ABB-free@home®. En collaborant avec les leaders du secteur, ABB repousse les limites de la maison connectée pour offrir toujours plus de confort et de commodité à chaque intégration.

Imaginez connecter en toute fluidité l’éclairage, les systèmes audio, la régulation de température et bien plus encore à votre système ABB-free@home®. Il ne s’agit pas simplement d’ajouter des appareils, mais bien d’élargir le potentiel de votre maison intelligente, aujourd’hui comme demain.


Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Éclairage

Light

Recharge VE

eV charging

Son

Sound

Gestion de l’énergie

Modern home

Climatisation

Climate

Connexion

connect

 

Appareils électroménagers

appliances

Commande vocale

control---thumb

Éclairage

Ledvance and free@home

LEDVANCE

Un large éventail de solutions d’éclairage, allant des ampoules traditionnelles aux rubans LED, en passant par différents luminaires tels que lampes sur pied, appliques murales ou plafonniers, est entièrement pris en charge. Ils peuvent être contrôlés de manière globale : intégrés à des scénarios, regroupés ou ajustés selon l’ensemble du spectre de couleurs RGBW.

Ils peuvent également être programmés pour réagir à l’heure de la journée ou à des déclencheurs spécifiques grâce à une logique "quand-alors". Tout cela sans passerelle supplémentaire, simplement via une connectivité cloud-to-cloud avec le System Access Point d’ABB-free@home®.

Friends of Hue purple scene with smart light switch

Philips Hue

Vous souhaitez pouvoir vous adapter aux situations du quotidien comme aux moments les plus précieux de la vie : créez des scénarios automatiques avec la bonne intensité lumineuse et la teinte idéale pour chaque ambiance !

La toute dernière gamme d’interrupteurs intelligents Friends of Hue d’ABB s’intègre parfaitement au système d’éclairage Philips® Hue. Une solution pratique, rapide à configurer et à gérer, sans nécessiter de passerelle supplémentaire.

Friends of Hue purple scene with smart light switch

Son

Sonos and free@home

Sonos

Votre musique, intelligemment contrôlée

Jamais l’écoute de musique n’a été aussi confortable dans toutes les pièces. Le système audio sans fil Sonos s’harmonise parfaitement avec ABB-free@home®.

Tous les haut-parleurs Sonos peuvent être facilement contrôlés en intégration totale : via les capteurs muraux et les écrans tactiles free@home, ou via l’application ABB-free@home®. La lecture de la musique, la sélection de vos favoris Sonos ou le réglage du volume deviennent un jeu d’enfant.

sonoro-wider

Sonoro

tout simplement un son parfait

La musique sublime l’ambiance, et Sonoro joue un rôle central dans la création d’une atmosphère idéale. Ces appareils élégants s’intègrent à tous les styles d’intérieur, alliant harmonieusement esthétique et technologie de pointe. Sans câbles supplémentaires, ils se connectent sans effort à ABB-free@home® via un module complémentaire. Grâce à un interrupteur à bascule assorti au design de vos interrupteurs, ou via l’application ABB-free@home® Next sur votre smartphone, vous pouvez facilement ajuster la piste et le volume selon vos envies. 

sonoro-wider
son

Climatisation

Faber-e-MatriX---MOOD--large

Faber

cheminées sans bois 

Innovante et sans recours aux énergies fossiles, la cheminée Faber offre un confort inégalé sans combustion. Sa projection de flammes en trois dimensions séduit par son réalisme saisissant, créant une ambiance chaleureuse. Alimenté par une technologie révolutionnaire appelée e-MatriX, ce feu virtuel est astucieusement généré à partir d’eau.

Parfaitement intégrée à ABB-free@home®, la cheminée peut être contrôlée via le System Access Point et un actionneur de commutation, pour un fonctionnement sans effort… et une sensation immédiate de bien-être chez soi. 

Faber-e-MatriX---MOOD--large
coolautomation and free@home

CoolAutomation

CoolAutomation propose une solution innovante pour le contrôle CVC, s’intégrant à ABB-free@home via IP. Disponible pour des projets spécifiques, elle offre une mise en service simple pour une intégration universelle des systèmes VRF, compatible avec tous les fabricants. Grâce à une fonctionnalité plug-and-play, l’intégration sur site devient aisée, avec en prime la détection automatique des unités intérieures connectées et une communication bidirectionnelle complète.

Pour les applications résidentielles, la solution CoolAutomation prend en charge jusqu’à 32 unités intérieures. Une version pro est disponible pour les applications commerciales, permettant de gérer jusqu’à 255 unités (selon la marque). Simplifiez la gestion de votre CVC et optimisez votre efficacité avec ABB-free@home et CoolAutomation.


Velux and free@home

Velux


Découvrez l’intégration parfaite des fenêtres de toit Velux dans votre maison grâce à notre module complémentaire de pointe pour le système ABB-free@home. Leader européen des solutions de fenêtres de toit, Velux allie qualité et innovation. Grâce à ce module, les utilisateurs peuvent contrôler facilement leurs fenêtres de toit Velux via le système free@home, optimisant ainsi la lumière naturelle, la ventilation et l’efficacité énergétique.
Les fonctions motorisées permettent une ouverture, une occultation ou un ombrage facilités, le tout alimenté par l’énergie solaire et une communication sans fil idéale pour les installations en rénovation.
Utilisez la passerelle Ethernet Velux KLF200 pour étendre les capacités de contrôle. Profitez d’avantages tels que l’ombrage programmé, la régulation de la température et de la qualité de l’air, ainsi que la réactivité aux capteurs météo. Gérez l’ensemble simplement via l’application ou les panneaux de commande, pour un confort optimal en toute circonstance.
Velux and free@home
velux with free@home
Motion blinds and free@home trevion

Motion Blinds

stores motorisés sans câblage

Les stores enrouleurs, vénitiens, verticaux et plissés de Coulisse apportent une touche de confort, offrant une protection solaire précise et améliorant l’ambiance grâce à leurs designs variés. Alimentés par la technologie de capteurs ABB-free@home®, les MotionBlinds peuvent être contrôlés sans fil via leur passerelle Wifi et le System Access Point. Idéals pour les projets de rénovation ou de modernisation, ces stores fonctionnent sans câbles d’alimentation grâce à leurs moteurs alimentés par batterie. 

motionblinds controlled via roomtouch4

Appareils électroménagers

free@home integrations

Home Connect

Home Connect permet l’intégration fluide des appareils électroménagers connectés de grandes marques comme Bosch, Siemens et Neff dans votre écosystème de maison intelligente. Reliez facilement vos appareils compatibles Home Connect à votre installation ABB-free@home® via le portail mybuildings. Votre expérience domotique s’enrichit avec une large gamme d’appareils, allant des fours, plaques de cuisson et hottes aspirantes aux lave-vaisselle, réfrigérateurs et solutions de blanchisserie, sans oublier les machines à café entièrement automatiques et les aspirateurs robots.

free@home integrations
free@home-appliances

Miele

Élevez votre maison à un nouveau niveau d’intelligence et de confort grâce à l’intégration des appareils électroménagers intelligents Miele dans votre système ABB-free@home®. Exploitez tout le potentiel de la fonctionnalité Miele@home pour enrichir votre quotidien avec une efficacité inégalée et une connectivité domestique harmonieuse.

Intégrez vos appareils Miele dans des scénarios. Par exemple, vous pouvez créer un bouton « tout éteindre » pour couper l’alimentation de tous les appareils en quittant votre domicile. Découvrez dès aujourd’hui le futur de la gestion domestique grâce aux appareils intelligents Miele, qui offrent une connectivité pratique et sécurisée, assurant le bon fonctionnement de votre maison connectée en parfaite harmonie. 

Recharge de véhicule électrique


EV Chargers Integration with free@home

Recharge de véhicule électrique

L’intégration des bornes de recharge pour véhicules électriques avec l’application free@home NEXT offre de nombreux avantages aux utilisateurs. Une fois la wallbox correctement couplée, elle peut être gérée et intégrée dans des actions via l’application ABB-free@home®. Cela inclut les fonctions de base telles que l’activation et la désactivation de la charge, l’affichage de l’état de connexion au véhicule, la limitation du courant de charge, ainsi que l’activation ou la désactivation de la recharge gratuite. 

L’intégration avec free@home offre une solution pratique et efficace pour gérer et contrôler la recharge des VE à domicile.  Par exemple, les applications des fabricants, en lien avec ABB-free@home®, peuvent permettre aux utilisateurs de créer des scénarios où l’activation de la recharge déclenche d’autres actions, comme l’extinction des lumières du jardin. 
EV Chargers Integration with free@home

Gestion de l’énergie

energy management

Lecteur de compteurs

Le module complémentaire Meters Reader améliore l’automatisation du domicile en fournissant des données de consommation d’énergie en temps réel. L’intégration prend en charge différents types de compteurs : les compteurs eHz avec un adaptateur IR USB, les compteurs P1 avec un adaptateur USB/P1, ainsi que les compteurs Modbus TCP et RTU via un adaptateur USB Modbus. La configuration de ces compteurs consiste simplement à connecter l’adaptateur approprié au SysAP et à suivre quelques étapes simples.
Une fois configurées dans ABB-free@home, les données des compteurs sont accessibles depuis l’interface utilisateur de l’application pour afficher les valeurs instantanées. Si une borne de recharge pour véhicule électrique (VE) est incluse dans l’installation et que le module complémentaire EV Charger est également installé, ces deux modules permettent d’activer les modes de charge optimisée par l’énergie solaire, appelés fonction Max Solar, pour une recharge basée sur la production photovoltaïque.
La sauvegarde et la consultation de données historiques nécessitent l’installation d’un module complémentaire distinct.
energy management

Connexion

teaser_smartthings2

SmartThings

ABB-free@home® peut être facilement intégré à la plateforme SmartThings de Samsung, permettant un contrôle via l’application SmartThings, les téléviseurs connectés Samsung Smart TV et les appareils Family Hub. Gagner du temps sur les tâches ménagères, réduire les factures d’énergie et profiter de scénarios personnalisés font partie des nombreux avantages offerts par une gestion centralisée des fonctions domotiques, appareils, électroménagers, production photovoltaïque, recharge de VE et gestion de l’énergie.  L’intégration d’ABB-free@home® à la plateforme SmartThings de Samsung permet un contrôle fluide et une gestion unifiée des appareils connectés de différentes marques via une seule interface utilisateur.

matter bridge

Matter Bridge

Le système d’exploitation ABB-free@home intègre un module complémentaire Matter Bridge qui offre de nombreux avantages aux utilisateurs. Le protocole Matter, conçu pour favoriser l’interopérabilité et l’indépendance vis-à-vis des plateformes, permet de contrôler en toute sécurité vos appareils domotiques depuis la plateforme de votre choix. Cela signifie que les appareils ABB-free@home peuvent être exposés à l’univers Matter et contrôlés via des applications populaires telles que Apple Home, SmartThings, Google Home et Amazon Alexa.

Matterbridge
Matter Controller

Matter Controller | BETA

Découvrez la version BÊTA du contrôleur Matter pour ABB-free@home ! Vous pouvez désormais contrôler facilement des appareils compatibles Matter tels que les prises intelligentes Eve, thermostats, stores, volets, détecteurs de mouvement ou encore capteurs d’ouverture de portes/fenêtres via l’application ABB-free@home Next, et les intégrer en toute fluidité à votre système existant. Le module complémentaire Matter Controller est disponible dans la section Addons d’ABB-free@home pour une installation rapide. Pour commencer, assurez-vous de disposer du firmware SysAP version 3.4.0 et d’un Thread Border Router (comme un Apple HomePod) pour connecter vos appareils.

Matter

Connectez plus, faites plus

Vous en avez assez d’utiliser plusieurs applications pour contrôler vos appareils intelligents ? Ou de devoir vous demander à chaque fois si le nouvel appareil qui vous intéresse est compatible avec ceux que vous possédez déjà ?

Commande vocale

control and free@home

Contrôlez à votre façon


Les utilisateurs d’ABB-free@home® peuvent facilement contrôler l’éclairage, les stores, le chauffage et les scénarios grâce à la commande vocale intégrée. Les matins deviennent encore plus agréables lorsqu’il suffit de dire « Alexa, active le scénario bonjour » et que la machine à café se met en marche — comme par magie.

Vérifiez que vos proches vont bien, assurez-vous que les rappels de médicaments sont activés même lorsque vous êtes occupé au travail, facilitez les tâches quotidiennes des personnes âgées ou recevez simplement une alerte en cas de détection d’anomalie. 

Intégrations et modules complémentaires

Les utilisateurs d’ABB-free@home® peuvent intégrer les solutions de grandes marques dans leur système free@home et les utiliser comme n’importe quel appareil natif : une interaction complète est possible, par exemple le contrôle, la remontée d’état, la création de scénarios (comme l’extinction d’un appareil), ou encore leur utilisation dans des conditions ou des actions.

Les appareils connectés peuvent apparaître avec des icônes dédiées dans la bibliothèque de l’application ABB-free@home Next.

Un module complémentaire (add-on) est une application ou un module logiciel qui peut être sélectionné et installé dans l’interface de configuration du System Access Point, sous la section « Extensions ». Il permet simplement d’intégrer des solutions tierces via les API cloud et locales existantes.


philips_292x146
Ledvance-logo
sonos_292x146
Sonoro logo
faber logo
Miele_292x146
Home connect logo
Olisto_292x146
EisBar_Scada_292x146
alexa_292x146
Google_Home_292x146
motionblinds
Velux_logo

Discover all extensions from the ABB-free@home® Next app library.

Formation

Regardez la présentation du webinaire 

Bientôt disponible

access control

ABB Smart Lock

Découvrez le futur de la sécurité résidentielle avec le module complémentaire de serrure connectée d’ABB pour ABB-free@home®. Ce produit de pointe est conçu pour répondre au nouveau profil EU/CH, garantissant une conformité avec les dernières normes. La serrure intelligente prend en charge les portes équipées d’une protection intégrée contre le perçage et l’arrachement, offrant ainsi une couche de sécurité supplémentaire pour votre domicile. Grâce à l’application free@home Next et à l’interface web, vous pouvez gérer et déverrouiller votre porte à distance, pour une tranquillité d’esprit où que vous soyez. Le système est simple à configurer, nécessitant uniquement la passerelle RF/IP et les serrures intelligentes.

smartlock

Informations complémentaires sur le système

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language