Installation

1183x353_header_vergleich

Le montage et la mise en service sont plus faciles que jamais. La gestion technique de bâtiments n'a jamais été aussi facile qu'avec Busch-free@home®. Le système permet à l'installateur-électricien d'économiser son temps précieux et apporte un avantage concurrentiel par rapport aux autres installations de gestion technique de bâtiments.

Une connexion parfaite – avec ou sans fil


Le client a le choix entre une communication avec ou sans fil entre les différents appareils Busch-free@home®.

Par câble : Le câble peut être posé dans le même canal que le câble d'alimentation et est très flexible dans les installations, dans la mesure où il permet toutes les combinaisons possibles des configurations linéaires, arborescentes et en étoile. Il est recommandé d'utiliser une ligne de bus certifiée KNX (J-Y(ST)Y 2x2x0.8).

Sans câble : Les appareils sans fil Busch-free@home® offrent les mêmes fonctionnalités que ceux avec fil, mais sans nécessiter de connexion par ligne de bus. Comme il s'agit d'une communication radio, seule une alimentation électrique principale est nécessaire.

La mise en service de tous les composants se fait au moyen des mêmes interfaces éprouvées – soit par le biais d'un navigateur Web classique, soit par le biais de l'application Busch-free@home®. Les possibilités demeurent inchangées. Les appareils avec et sans fil peuvent, sans problème, être intégrés dans un programme horaire et être commandés par commande vocale ou par télécommande via myABB-Living Space. Avec Busch-free@home®, vous pouvez installer jusqu'à 64 participants (appareils) avec fil et 64 appareils sans fil dans un système, à l'exclusion du bloc d'alimentation. Cela permet au client de raccorder au total jusqu'à 128 appareils dans une installation. Chaque participant du réseau possède une adresse univoque reconnue par le cœur du système – le point d'accès du système. Un appareil peut être raccordé via plusieurs canaux, il sera pourtant comptabilisé comme un seul participant, par ex. l'actionneur quadruple.

connected_785x268

Types d'installation


Busch-free@home® propose plusieurs alternatives d'installation différentes qui peuvent être combinées au choix. Dans une installation centralisée, tous les acteurs sont installés, de manière centralisée, dans une forme de montage en série dans l'armoire de commande et les capteurs sont répartis dans la maison en fonction des préférences du client. Une alternative consiste à procéder à une installation décentralisée, par ex. quand l'espace est limité dans le répartiteur. Dans ce type de montage, le capteur et l'entraînement sont logés dans l'appareil de manière peu encombrante. Ces appareils sont appelés détecteurs/actionneurs.
installation_new

Le point d'accès du système

Le point d'accès du système est le cœur de Busch-free@home®. Il permet d'accéder aux ordinateurs, tablettes et smartphones via un réseau WLAN. Il permet de définir et de télécommander les fonctions du système, après l'installation. Il est recommandé de connecter le point d'accès du système à un routeur réseau par LAN ou WLAN, pour garantir une utilisation confortable du système. Avec un compte myABBLivingSpace et une connexion Internet, l'utilisateur peut facilement activer les fonctions dans le point d'accès du système par le biais de l'application, où qu'il se trouve dans le monde. Pour simplifier, le point d'accès du système peut créer son propre WLAN. L'installateur-électricien n'est ainsi plus dépendant des caractéristiques architecturales et le client n'a besoin d'aucun logiciel supplémentaire. Dès que l'installateur a terminé la programmation, l'état du système peut être enregistré et régénéré à tout moment.

System Access Point_presentation

La configuration simplifiée

La commande conviviale et intuitive de l'application permet de configurer rapidement Busch-free@home® avec une tablette ou un ordinateur. Pour démarrer, le plan de base est représenté par des étages et des pièces. Puis tous les appareils présents dans les pièces sont activés et attribués aux différents étages et aux différentes pièces. Dès que le positionnement des actionneurs et capteurs est terminé, les appareils peuvent être combinés entre-eux, comme on le souhaite, et il est possible de créer et de configurer de nouveaux scénarios, des calendriers et des fonctions logiques.

configuration_785x268

Plus d'informations

Select region / language