Bewegungsmelder

Bewegungsmelder

Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von ABB-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.

Technische Details

- Erfassungsbereich: frontal 6 m, seitlich 3 m
- Öffnungswinkel: 180°
- Helligkeitsgrenzwert: 1 - 500 Lux
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Einbautiefe: 9 mm
- Abmessungen (H x B): 88 mm x 88 mm


Bestelldetails
Weiss: E-No 305 409 005
Weiss glänzend: E-No 305 409 105
Anthrazit: E-No 305 409 045

Bewegungsmelder/Schaltaktor

Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Mit integriertem Schaltaktor.
Zum Schalten von 230-V-Verbrauchern.
Schaltfunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).

Technische Details

- Erfassungsbereich: frontal 6 m, seitlich 3 m
- Öffnungswinkel: 180°
- Helligkeitsgrenzwert: 1 - 500 Lux
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Einbautiefe: 32 mm
- Abmessungen (H x B): 88 mm x 88 mm


Bestelldetails
Weiss: E-No 305 402 005
Weiss glänzend: E-No 305 402 105
Anthrazit: E-No 305 402 045

Select region / language