ASPECT® Contrôle supervisé des bâtiments

Intégration transparente des bâtiments et des entreprises

Le système de gestion de bâtiment ASPECT est une solution évolutive de gestion et de contrôle de l'énergie des bâtiments conçue pour permettre aux utilisateurs un accès transparent aux données de leur bâtiment via des protocoles de bâtiment standard (par exemple BACnet, Modbus, Unitron) et des technologies informatiques courantes. ASPECT BMS combine des fonctions intégrées de contrôle, de supervision, d'enregistrement de données, d'alarme, de planification et de gestion de réseau en temps réel avec une connectivité Internet et des capacités de service Web.

Principales fonctionnalités
  • Étend la prise en charge complète des fonctionnalités de chargement/téléchargement à tout appareil RS-485 connecté à NEXUS (ASPECT Control Engine)
  • BACnet & Intégration Modbus et PUP & Assistance Unitron
  • Accès à distance et analyse des données
Principaux avantages
  • Plate-forme d'intégration simple, sécurisée et évolutive pour toutes les tailles de bâtiments
  • Adapté aux appareils mobiles offrant un accès à distance depuis n'importe où et à tout moment
  • Coûts de déploiement réduits
Cylon-ASPECT-Supervisory-Building-Control


Produits et Téléchargements

Select region / language