Série de contrôleurs BACnet® FBTi

Cylon-FBTi-BACnet-Controller-Series-header

La nouvelle série FBTi propose des régulateurs BACnet® IP rentables, conçus pour couvrir les applications des ventilo-convecteurs, des poutres froides, des pompes à chaleur et des unités de toit. Le contrôleur listé par BTL est disponible en unités de 9 et 16 points.

Tirer parti de la ABB Cylon FusionAir le FBTi peut exécuter des applications de qualité de l'air intérieur (IAQ) telles que la ventilation à la demande et optimiser l'utilisation de l'énergie dans l'équipement terminal contrôlé.

Cylon-FBTi-BACnet-Controller-Series

Caractéristiques et avantages

  • Une ingénierie cohérente et le déroulement des projets
  • Facile à concevoir, la commission et la mise en route
  • Amélioration de la qualité de l'air intérieur avec capteurs FusionAir  
  • Réseaux IP ou MS/TP disponiblesLes intégrateurs de systèmes bénéficient ainsi d'une grande souplesse dans la configuration du système.
  • Améliore l'efficacité énergétique lorsqu'il est associé à des capteurs de CO2 dans le cadre d'une stratégie de ventilation à la demande qui ajuste l'apport d'air frais en fonction du nombre d'occupants du bâtiment.


Informations utiles



Produits apparentés

related-products-FLXeon-Line-IP-Controllers
Contrôleurs IP de la gamme FLXeon


Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language