Série ABB Cylon® FLXeon

Valeur de la famille des contrôleurs IP d'ABB

Cylon-FLXeon-Series-header

La série de contrôleurs FLXeon utilise les normes BACnet/IP pour offrir une connectivité sans précédent et une intégration ouverte pour vos systèmes d'automatisation des bâtiments. Evolutif et modulaire, il vous permet de contrôler une large gamme de fonctions HVAC.

Choisissez parmi une large gamme d'options de connectivité telles que WiFi, IP filaire BACnet MS/TP vers BACnet/IP ou Modbus RTU vers Modbus TCP. La technologie brevetée UniPut&trade ; permet une extension flexible de la capacité des points de 16 à 96 points par le biais de modules FLX connectés.

Cylon-FLXeon-Series


Caractéristiques et avantages

  • S'adapte aux stratégies préétablies disponibles ou peuvent être adaptés à des applications personnalisées à l'aide du logiciel de programmation CXproᴴᴰ.
  • Prise en charge de plusieurs protocoles simultanément
  • Flexible point de configuration
  • Extensible avec les modules d'extension FLX I/O


La série





Comparez nos modèles

La série FBXi est conçue pour une large gamme d'applications de gestion de l'énergie pour le contrôle intelligent des équipements CVC tels que les centrales, les chaudières, les refroidisseurs, les tours de refroidissement, les systèmes de pompage, les unités de traitement de l'air (volume constant, volume d'air variable et multizone), et les unités de toit, les systèmes électriques tels que le contrôle de l'éclairage, les entraînements à fréquence variable et le comptage.

 FBXi-X256FBXi-8R8-X96FBXi-X48
Modules FLX pris en charge16 modules5 modules3 modules
Points matériels FLX pris en charge256 points96 points48 points
Nombre maximal de modules de stratégie500035002500
Nombre maximum de points BACnet exposables500025001200
Nombre maximum de modules Trendlog255255255
Entrées par Trendlog102410241024
Maximum BACnet Schedules161616
Modbus Points totaux (RTU ou TCP/IP)640450320

  ;



Produits apparentés



Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language