La série FLX (Field Level eXpansion) de modules d'extension fait partie des séries CBXi et CBX, offrant une extension de terrain jusqu'à 64 points de contrôle.
- La série CBX comprenant les modèles CBX-8R8 et CBX-8R8-H sont des contrôleurs d'application avancée BACnet® (B-AAC) entièrement programmables, à 16 points et homologués BTL.
- La série CBXi comprenant les modèles CBXi-8R8 et CBXi-8R8-H, des contrôleurs de bâtiment BACnet® entièrement programmables (BTL B-BC) communiquant sur un réseau local IP BACnet. De plus, ces contrôleurs prennent en charge le routage pour BACnet MS/TP et la prise en charge de l'intégration pour Modbus® TCP ou Modbus RTU sans utiliser de passerelles supplémentaires.
Principales caractéristiques
- Étendez la série CBX jusqu'à 64 points de contrôle
- La série FLX de modules d'extension se connecte à l'aide d'un simple connecteur de bus qui transporte l'alimentation et les communications depuis le contrôleur CBX.
- La série CBX peut être personnalisée pour répondre à une grande variété d'applications en créant et en modifiant des stratégies à l'aide du logiciel d'ingénierie CXproHD.
Principaux avantages
- Remplacez ou étendez rapidement les points d'E/S et les modules FLX s'emboîtent facilement sans que l'intégrateur système ait besoin de préparer un câblage spécial. Cependant, si nécessaire, un câble (FLX-RMC) peut être utilisé pour étendre la portée des modules FLX à une distance totale de 100 pieds (30 mètres) du contrôleur CBXi ou CBX.
- Réduction du temps de préconfiguration sur site des modules d'extension FLX via la fonction d'adressage par commutateur DIP FLX ; réduit le temps d'installation sur site, simplifie la configuration et les vérifications du système et réduit le niveau de compétence requis pour une mise à niveau ou une extension du matériel.