ABB Cylon® HVAC Building Automation est un portefeuille innovant de contrôle des bâtiments et de gestion de l'énergie qui combine un matériel sophistiqué et un logiciel intelligent pour fournir le système de contrôle le plus avancé de l'industrie.
Cette solution globale permet de contrôler la consommation d'énergie, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de garantir un environnement confortable dans les bâtiments. En s'intégrant de manière transparente aux différents systèmes du bâtiment, tels que l'éclairage, le chauffage, la ventilation et la sécurité, ABB Cylon® fait passer le contrôle à un niveau supérieur. Les utilisateurs n'auront plus à s'inquiéter de systèmes disparates fonctionnant en silos la solution permet une surveillance et un contrôle complets du bout des doigts.
Le pouvoir réside dans la technologie. En analysant intelligemment les données des capteurs, nos contrôleurs et nos offres numériques ajustent dynamiquement les paramètres afin d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de réduire les déchets. Ainsi, un bâtiment fonctionne au maximum de ses performances, ce qui permet de réaliser d'importantes économies d'énergie tout en respectant l'environnement. En outre, l'interface utilisateur intuitive et les analyses avancées fournissent des informations exploitables, permettant aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées pour une efficacité énergétique optimale.