Commerce de détail multisite

multi-site-retail-solutions-visual

ABB Cylon propose un système de gestion de l'énergie (EMS) avancé conçu pour répondre spécifiquement aux demandes des détaillants multisites d'aujourd'hui. L'EMS se compose des commandes de bâtiment eSCI, d'Envoy et du puissant ABB Cylon®. Outil de gestion active de l'énergie.

L'EMS peut réduire la consommation d'énergie jusqu'à 30 %, optimiser les opérations du magasin et fournir des rapports détaillés.

Active Energy permet une surveillance et une gestion centralisées de plusieurs sites, quelle que soit leur situation géographique, et fournit des informations sur la performance énergétique et l'analyse via n'importe quel appareil connecté à Internet. La boîte à outils comprend des outils de reporting tels que des graphiques, des analyses et des alarmes, via des interfaces et des alertes simples et conviviales. Ces outils permettent aux utilisateurs de suivre la performance énergétique en temps réel, de recevoir des alarmes lors des périodes d'évolution de la consommation énergétique et, surtout, de prendre toute action nécessaire.


EMS est une solution innovante et éprouvée, facile à mettre en œuvre, à utiliser et à développer. C'est pourquoi de nombreux grands détaillants mondiaux utilisent déjà les solutions de vente au détail ABB Cylon pour contrôler considérablement les coûts énergétiques tout en garantissant le confort des clients, et pourquoi les gestionnaires de l'énergie et des installations y font confiance chaque jour dans chaque magasin.

Vue d'ensemble de la solution


Fonctionnalités de la solution

retail-integration

Facilité d'intégration

  • Intégration simplifiée avec de nombreux systèmes tiers non CVC, y compris l'éclairage et la gestion de l'énergie. Les solutions de plate-forme ouverte d'ABB Cylon facilitent l'intégration avec des systèmes tiers et des systèmes existants, réunissant ainsi tous les systèmes de gestion de l'énergie de vos bâtiments.

  • ABB Cylon BMS s'intègre de manière transparente aux réseaux informatiques, entre les bâtiments et entre les sites distants, ce qui le rend idéal pour la gestion de l'énergie des commerces de détail multisites.

Au-delà du EMS de base

En créant un système basé sur des normes ouvertes (BACnet et autres), ABB Cylon Retail Solutions permet aux détaillants d'intégrer d'autres systèmes d'automatisation des bâtiments dans leur EMS pour améliorer encore la puissance et les capacités d'un système centralisé :

  • Prestataire de services d'audit de paiement de factures
  • Gestion des installations
  • Analyse énergétique
  • Fournisseur d'utilitaires
  • Centre de données
  • Prestataire de services mécaniques
  • Fournisseur de services de surveillance de magasin
retail-scalable

Évolutif

  • Extensible avec des chemins de mise à niveau La solution ABB Cylon facilite les mises à niveau et l'extension du BMS grâce au remplacement progressif des systèmes BMS plus anciens, obsolètes et inefficaces, offrant ainsi une solution plus flexible, plus économe en énergie et plus rentable.

  • La flexibilité unique de la technologie Uniputs permet un large champ d'application.

  • ABB Cylon BMS est flexible et évolutif avec une compatibilité ascendante et ascendante.

  • L'architecture évolutive et évolutive fournit des protocoles ouverts natifs et prend en charge LON®, BACnet®, Modbus® et les services Web pour une intégration transparente avec des systèmes tiers ou d'autres technologies existantes et émergentes.

Matériel sans licence

Les solutions ABB Cylon fournissent une installation matérielle BMS sans licence protégeant l'investissement dans la technologie BMS aujourd'hui.

retail-energy

Puissance et amp; surveillance des services publics

La surveillance de l'alimentation et des services publics d'ABB Cylon Retail Solutions vous tient au courant de toute fluctuation ou panne de courant. Il vous aide à comprendre où et comment l'énergie est consommée dans vos magasins de détail en surveillant les compteurs d'électricité, de gaz et d'eau, fournissant ainsi de nouvelles informations et identifiant les économies potentielles. Son tableau de bord intuitif signale les zones de consommation d'énergie inhabituelle et d'autres anomalies, vous permettant de prendre des mesures rapides avant l'arrivée d'une facture plus élevée que d'habitude.

Surveillance des compteurs en temps réel

Et si vous pouviez exploiter les informations de comptage en temps réel pour réduire la consommation excessive d’électricité à la demande et bénéficier des meilleurs tarifs possibles ? Les solutions de comptage ABB Cylon Retail Solutions vous permettent de :

  • Comparez la consommation d'énergie d'un magasin à l'autre en temps réel
  • Automatiser le délestage via un système Web
  • Effectuer une vérification automatique de la consommation d'énergie et des données de facturation
  • Optimisez vos bâtiments grâce à l'efficacité de l'ingénierie et à des fonctionnalités conviviales, telles que les tendances par glisser-déposer, les rapports en un clic, les graphiques interactifs, la planification de type calendrier et les alarmes faciles à utiliser.

Avantages de la solution

The ABB Cylon Retail Solution ensures that stores operate efficiently, reduce maintenance costs, optimize staff and customer comfort, and enables centralized management by an Energy Management Team or third-party energy bureau.


Découvrir plus

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language