Hôtellerie et loisirs

hotel-leisure-solutions-visual

Le chauffage et la climatisation peuvent à eux seuls représenter 60 à 80 % des coûts énergétiques totaux d'un hôtel et présentent une opportunité de réaliser des économies potentielles grâce à un contrôle, une surveillance et une analyse intelligents efficaces.

La gestion des installations hôtelières s'efforce de trouver un équilibre entre la satisfaction des attentes élevées des clients et des demandes de confort et de contrôle optimaux, tout en respectant les exigences de conformité législatives et réglementaires et en gérant les coûts énergétiques.

Les hôtels ont un large éventail d'appels sur la consommation d'énergie provenant d'un large éventail de fonctions, chambres d'hôtes, halls d'entrée, couloirs, restaurants, salles de réception et de conférence, blanchisserie, parking et espaces extérieurs.


Principaux avantages

  • Améliorer le confort des occupants.
  • Alertes et notification 24h/24 et 7j/7 des pannes d'équipements et des anomalies de consommation d'énergie.
  • Efficacité de maintenance améliorée.
  • Surveiller et gérer la consommation d'énergie.
  • Ajustez les points de consigne et contrôlez les installations à partir de n'importe quel appareil connecté à Internet.
  • Contrôle et surveillance centralisés des groupes hôteliers.
  • Améliorer la valeur de la marque en tant qu'"hôtel vert" économe en énergie.

Vue d'ensemble de la solution

Fonctionnalités de la solution

ABB Cylon propose des solutions de gestion de bâtiments frontales et évolutives, des contrôles de bâtiments à protocole ouvert et des outils d'analyse énergétique basés sur le cloud pour répondre aux besoins des installations hôtelières et de loisirs hautes performances et soucieuses de l'environnement d'aujourd'hui. ABB Cylon peut vous aider à intégrer des solutions de bâtiment intelligent dans la planification de nouvelles installations, la rénovation d'un bâtiment existant ou la mise à niveau des systèmes actuels de manière à optimiser le retour sur investissement.
aircon-hotelbedroom

Contrôle de la température


Baisser le thermostat de seulement 1°C peut réduire jusqu'à 10 % les factures de chauffage de cette pièce tout en étant presque imperceptible par les clients qui reviennent.

La température ambiante est la plainte la plus fréquemment citée par les clients des hôtels. Garantir le confort des clients et éliminer les plaintes grâce à des mesures préventives est un défi majeur pour de nombreux hôteliers et leur personnel.

Grâce aux interrupteurs d'alimentation à carte-clé, les clients peuvent facilement laisser une carte dans l'interrupteur pour garantir que la climatisation ou le chauffage restent allumés lorsqu'ils sont hors de la pièce. Les recherches indiquent que les clients passent entre 3 et 4 heures dans une pièce sans dormir, ce qui signifie que la climatisation pourrait potentiellement rester en marche dans une pièce inoccupée pendant 8 à 10 heures.

Les capteurs d'ambiance d'ABB Cylon connectés aux commandes CVC intelligentes peuvent contourner ce problème et baisser la climatisation lorsqu'elle détecte une occupation nulle et revenir au réglage précédent lorsqu'un occupant est détecté.


light-control

Contrôle de l'éclairage


Les lumières des chambres peuvent être allumées par inadvertance par les clients lorsqu’ils quittent une pièce. Grâce aux commandes intelligentes des chambres, les lumières peuvent être automatiquement éteintes lorsqu'une occupation nulle est détectée et réactivées au retour d'un client.

Les lumières de la salle de réception peuvent être laissées allumées après le ménage ou les visites des clients par les équipes de conférence, avec l'installation de la solution d'éclairage intelligente ABB Cylon, les lumières peuvent être éteintes automatiquement lorsqu'une occupation nulle est détectée ou à distance depuis n'importe quel appareil compatible Web via ASPECT®.
hotel-exterior

Contrôle des groupes hôteliers

ABB Cylon BMS s'intègre de manière transparente aux réseaux informatiques, entre les bâtiments et entre les sites distants, ce qui le rend idéal pour le contrôle groupé de la gestion énergétique des bâtiments hôteliers.

ABB Cylon BMS est flexible et évolutif avec un support Web intégré, les informations de contrôle et de gestion du bâtiment sont facilement accessibles et ajustées à partir des navigateurs Web standard.

Le nombre de points d'information ou de localisations géographiques pouvant être connectés à Active Energy n'est pas limité, ce qui en fait l'outil idéal de suivi et de gestion centralisés des consommations énergétiques des groupes hôteliers.

Pérennisez votre investissement
La solution ABB Cylon facilite les mises à niveau et l'extension du BMS grâce au remplacement progressif des systèmes BMS plus anciens, obsolètes et inefficaces, offrant ainsi une solution plus flexible, plus économe en énergie et plus rentable.

Avantages de la solution

Avantages clients

Découvrir plus

  • Contact us

    Submit your inquiry and we will contact you

    Contact us
Select region / language