ABB-Welcome IP

ABB Welcome IP 2.0 banner

IP Touch Lite 7

Welcome IP 2.0

Nouvelle interface utilisateur cohérente

Select Language
  • English
  • Deutsch (Schweiz)
  • français
  • français (Suisse)


Le système ABB-Welcome IP est notre système de communication de porte d'entrée basé sur IP, qui offre un environnement confortable et agréable.
méthode sûre pour pénétrer dans les bâtiments avec un solution intégrée et intuitive.

Welcome_IP_System Capacity
Adapté à tous les besoins


Le système ABB-Welcome IP prévoit l'intégration de 999 bâtiments en même temps. Disponible pour les systèmes de maisons individuelles et multifamiliales.

Comment fonctionne ABB-Welcome IP ?


Le système ABB-Welcome IP offre une communication vidéo HD, qui peut être utilisée pour la surveillance externe, interne et à distance des bâtiments résidentiels et fonctionnels. Pour la mise en service, il suffit d'une connexion Internet. Le système se compose de trois éléments essentiels : un poste extérieur, une unité de contrôle du système et un poste d'interphonie intérieur (panneau ou poste de concierge).

abb-welcome-ip-door-entry-communication

Avantages et caractéristiques

Connectivity
Connectivité

Chaque zone de la maison peut être contrôlée à distance via une seule application.

Commissioning icon
Mise en service facile

Qu'il s'agisse de maisons individuelles ou de bâtiments commerciaux, le système peut être mis en service en scannant un code QR ou un logiciel de gestion centralisé sur PC.

Smart home icon
Contrôle de la maison intelligente

Le panneau peut être utilisé comme écran centralisé pour les sous-systèmes ABB.

Configuration icon
Configuration à distance

Basées sur la technologie IP, les informations du système de porte d'entrée peuvent être modifiées à distance par le biais de la configuration intelligente.

Découvrir les gammes

  

Poste intérieur vidéo et audio


IP Touch 10

Caractéristiques principales :

  • Écran tactile IPS 1280x800
  • Bande d'extrémité en acier inoxydable
  • Possibilité d'utiliser jusqu'à 8 appareils mobiles avec les applications mobiles ABB
  • Interface utilisateur avec tableau de bord personnalisable et assistants guidés

 

Comment mettre à jour l'interface utilisateur V.3.0

Informations détaillées :

H8237-4W IP touch 10", LAN+WiFi, blanc

H8237-4B IP touch 10", LAN+WiFi, Noir

H8237-5W IP touch 10", LAN+LAN, blanc

H8237-5B IP touch 10", LAN+LAN, Noir


IP Touch 7

Caractéristiques principales :

  • Ecran tactile TFT 1024 x 600  
  • Bande d'extrémité en acier inoxydable
  • Permet d'utiliser jusqu'à 8 appareils mobiles avec les applications mobiles ABB
  • Interface utilisateur avec tableau de bord personnalisable et assistants guidés

Comment mettre à jour l'interface utilisateur V.3.0

Informations détaillées :

H8236-4B IP touch 7", LAN+WiFi, Noir

H8236-4W IP touch 7", LAN+WiFi, blanc

H8236-5B IP touch 7", LAN+LAN, Noir

H8236-5W IP touch 7", LAN+LAN, blanc


IP touch Lite 7
IP Touch Lite 7

Caractéristiques principales :

  • Écran tactile IPS 1024 x 600
  • Design épuré
  • Permet d'utiliser jusqu'à 8 appareils mobiles avec les applications mobiles ABB
  • Interface utilisateur avec tableau de bord personnalisable et assistants guidés

 

Informations détaillées :

H8249-1W IP Touch Lite 7, DES+APP, LAN+WiFi, blanc

H8249-1B IP Touch Lite 7, DES+APP, LAN+WiFi, Noir


Welcome_IP_Audio_handset_small
Audio

Caractéristiques principales :

  • Gros bouton de commande (3 ou 6 boutons en option)
  • Volume réglable sur 3 niveaux (max-mid-mute)
  • 5 sonneries pour différentes sources d'appel vous permettent de savoir à l'avance qui vous appelle
  • Le déverrouillage automatique est pratique lorsqu'il est nécessaire d'ouvrir la porte dans tous les cas.

 

Informations détaillées :

  

  

Comparez nos produits

  

Les champs vidéo IP d'intérieur peuvent être facilement intégrés à ABB-Welcome IP, ABB-AccessControl et ABB-free@home®. des systèmes d'alimentation en eau.

Comparez les caractéristiques et les fonctionnalités pour choisir le produit le mieux adapté à vos besoins.
 

Stations vidéo extérieures


Video_touch_5_OS
Vidéo touch 5"

Caractéristiques principales :

CheckboxÉcran tactile intuitif &  clavier virtuel intégré

CheckboxStreaming vidéo HD (720p) avec un angle de 130 degrés

CheckboxSuper revêtement antibuée et chauffage intégré

CheckboxLecteur RFID intégré (MIFARE® , DESFire® , EV1 &  EV2) pour l'ouverture des portes

 

Informations détaillées :

H81381T-W OS, IPtouch 5”, lecteur de cartes Desfire/IC, blanc

H81381T-S OS, IPtouch 5”, lecteur de cartes Desfire/IC, acier inoxydable, avec boucle d'induction


Welcome_Video_Keypad
Série de claviers

Caractéristiques principales :

CheckboxAdresse physique / adresse logique type d'appel

CheckboxPermet la communication avec l'écran tactile IP, l'unité de gardiennage ou la gestion immobilière.

CheckboxEquipé d'un écran, d'un transpondeur et d'un clavier sert

CheckboxAcier inoxydable brossé et aluminium, blanc, mat sur demande

 

Informations détaillées :

H81383K-S OS, clavier IP, avec écran, lecteur de cartes d'identité et boucle d'induction, acier inoxydable

H81384K-S OS, clavier IP, avec écran, lecteur de carte IC et boucle d'induction, acier inoxydable


Video_pushbutton_OS
Série boutons-poussoirs

Caractéristiques principales :

CheckboxProgrammable à volonté (allumer l'éclairage, appeler le poste intérieur ou l'unité de garde)

CheckboxBarre et bouton-poussoir pour l'option

CheckboxLe rétro-éclairage lumineux garantit une plaque d'identification claire la nuit.

CheckboxAcier inoxydable brossé et aluminium, blanc, mat sur demande

 

Informations détaillées :

H81381P1-S OS, IPpush, 1 groupe, acier inoxydable, avec boucle d'induction

H81381P1-W OS, IPpush, 1 gang, blanc

H81381P2-S OS, IPpush, 2 groupes, acier inoxydable, avec boucle d'induction

H81381P2-W OS, IPpush, 2 gang, blanc

H81381P3-S OS, IPpush, 3 gang, acier inoxydable, avec boucle d'induction

H81381P3-W OS, IPpush, 3 gang, blanc


Welcome_Mini
Série mini

Caractéristiques principales :

CheckboxAlliage d'aluminium jusqu'à 2 raccords d'écluses

CheckboxTaille compacte

CheckboxConception élancée avec de faibles profondeurs d'installation pour un montage encastré ou en surface

CheckboxIntégration du contrôle d'accès avec un clavier et le lecteur de carte Fire

 

Informations détaillées :

H81316P1-A Mini poste extérieur vidéo, 1 bouton, IC/DESFire, montage en surface

H81316P2-A Mini poste extérieur vidéo, 2 boutons, IC/DESFire, montage en surface

H81366P1-A Mini poste extérieur vidéo, 1 bouton, IC/DESFire, encastré

H81366P2-A Mini poste extérieur vidéo, 2 boutons, IC/DESFire, encastré

 

Comparez nos produits

 

Les stations extérieures vidéo IP peuvent être facilement intégrées à ABB-Welcome IP, ABB-AccessControl et ABB-free@home®.

Comparez les caractéristiques et les fonctionnalités pour choisir le produit le mieux adapté à vos besoins.
 

Produits apparentés pour ABB-Welcome IP

Produits connexes pour d'autres systèmes

Commencez à planifier et à configurer votre système

Le configurateur IP Welcome vous permet de créer une solution personnalisée adaptée à vos besoins individuels. Concentrez-vous sur votre projet et laissez le configurateur générer automatiquement les détails du projet.

Configurez votre système
ABB_picto_48x48_04_arrows_right
Fonction de planification rapide

Convient aux projets simples où tous les étages ont le même nombre d'appartements, tous les appartements ont le même équipement et il n'y a que des stations extérieures au niveau de l'immeuble. L'utilisateur peut ensuite accéder aux détails en cliquant sur "Prévisualiser et modifier" ou aller directement au résultat.

ABB_picto_48x48_09_draw
Planification à partir de zéro

Utilisez ce mode de planification si tous les étages et appartements sont différents.
Cet outil vous permet d'équiper individuellement toutes les unités, telles que les appartements, les étages et les bâtiments, ainsi que de planifier un complexe résidentiel à plusieurs niveaux.

ABB_picto_paper_stack
Schémas de câblage et documentation sur les produits

La documentation du projet contient un diagramme montrant la connexion et les paramètres de l'appareil. Tous les composants nécessaires au système, tels que l'alimentation locale ou auxiliaire et les commutateurs IP, sont ajoutés automatiquement et les exigences en matière de consommation d'énergie sont toujours respectées.

 

Accès à distance via une application mobile

door-entry-security-remove-controll-via-app

L'application est une plateforme intégrée basée sur le cloud qui fonctionne à la fois avec iOS et Android. Il vous permet d'utiliser votre smartphone ou votre tablette pour gérer les appels localement ou à distance et personnaliser la configuration en fonction de vos besoins.  

Grâce au portail MyBuildings, la connexion à distance est totalement automatisée et gérée avec le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité des données. Aucun réglage particulier ne doit être effectué sur le routeur internet pour cette solution.
devices-control

Le système Welcome est-il installé ?

Téléchargez l'application Welcome !

google-play_lataus_292x195  ;download-button-app-store-apple

Avez-vous installé les deux systèmes ABB-free@home®  et Welcome ?

Gérez facilement les deux via une seule application, ABB-free@home®  Next !

google-play_lataus_292x195  ;download-button-app-store-apple

 

Obtenir une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Tirer parti de l'intelligence artificielle pour offrir un service en constante amélioration :

  • Facile & assistance rapide grâce au dépannage en libre-service
  • Simple & guides pas à pas intuitifs avec instructions pour l'installation et l'utilisation

Le premier outil numérique d'assistance à la clientèle est entièrement gratuit. Accessible dans le monde entier via le  ABB Welcome app ou des sites web.

 

Documentation et outils utiles

  

Documentation technique

Comment installer et gérer le système

Select region / language