| Page produit |
Visiter la page |
Visiter la page |
Visiter la page |
Visiter la page |
Visiter la page |
| Type |
Monobloc |
Monoblock |
Monoblock |
Monoblock |
Modular |
| Application recommandée |
Bâtiment commercial
Multi-appartements
bâtiment
Villa de luxe |
Bâtiment commercial
Multi-appartements
building
Single/two
maison familiale
|
Villa de luxe
Single/two
maison familiale
|
Multi-appartements
building*
Single/two
maison familiale |
Flexible pour tous les types de bâtiments ; |
| Vidéo |
HD 720p |
HD 720p
|
HD 720p |
SD 480p
|
HD 720p ; |
| Angles de détection |
Horizontal : 111°
Vertical : 73°
Diagonale : 130°
|
Horizontal : 111°
Vertical : 73°
Diagonale : 130°
|
Horizontal : 111°
Vertical : 73°
Diagonale : 130°
|
Horizontal : 86°
Vertical : 73°
Diagonale : 104°
|
Horizontal : 111°
Vertical : 73°
Diagonale : 130° |
| Protection contre les intempéries |
IP54 |
IP54 |
IP54 |
IP54 |
IP54 |
| Protection contre les chocs |
IK07 |
IK07 |
IK07 |
IK07 |
IK07 |
| Interface utilisateur |
Touch |
Clavier ou bouton-poussoir |
Pushbutton |
Pushbutton |
Pushbutton |
| Montage en affleurement |
● |
● |
● |
● |
● |
| Montage en surface |
●
|
● |
● |
● |
● |
Nombre maximum
de l'IS |
Aucune limite |
Aucune limite |
3 |
2 |
80 |
Ouverture de la porte par
transponder |
● |
● |
● |
● |
● |
| Ouverture du clavier |
● |
● |
● |
|
|
| Synthétiseur vocal |
● |
● |
● |
● |
● |
| Article Code |
H81381T-S/W
|
H81383K-S/W
H81384K-S
H81382K-W
|
H81381P1-S/W
H81381P2-S/W
H81381P3-S/W
|
H81313P1/2-A
H81363P1/2-A
H81364P1-A
|
|
*Utilisée comme station extérieure d'appartement en combinaison avec les stations extérieures du bâtiment principal.
Notes
1. Présenté dans l'application de bienvenue
2. Configuré par l'intermédiaire de l'application Welcome
3. Passerelle IP supplémentaire nécessaire (83342)
4. Avec boucle d'induction