Die IP-Zertifikate stehen für den internationalen Schutzstandard, der den Schutzgrad bei Einbruch, Staub, zufälligen Kontakt oder Wasser einstuft. Sie nummerieren von 00 am niedrigsten bis zu 69 am höchsten. Alle Busch-Welcome® Produkte sind geprüft und mit Zertifikaten wie folgt, ausgestattet:
- Analoge Kameras sind staubdicht und wasserdicht mit IP66
- Alle Außenstationen und Module sind staubdicht und wasserdicht mit IP54
- Alle Innenstationen sind staubdicht und wasserdicht mit IP30
- Alle Systemgeräte sind staubdicht und wasserdicht mit IP20