Platine de rue Welcome Mini

platine-de-rue-mini
Platine de rue Welcome Mini
  • Platine compacte pour un montage en saillie
  • Équipée d'une caméra couleur avec un large angle de détection (H 86°, V 67°, D 104°)
  • Vision-nocturne dès la tombée de la nuit avec un éclairage infrarouge pour une meilleure qualité d'image et un confort pour les yeux du visiteur
  • Une résistance permet d'éliminer tout risque de condensation et de garantir une bonne visibilité
  • 3 LEDs indiquent à l'utilisateur le statut de la platine de rue : Appel en cours / Système occupé /
    Communication établie / Porte ouverte
  • Il est possible de piloter deux accès indépendamment depuis cette platine de rue : une commande de gâche à émission (12 V DC, 4 A, 250 mA) et un contact sec NO/NF (30 V AC / DC 1 A)
  • Réglage de la temporisation des ouvertures et du volume du haut-parleur par potentiomètres
  • Équipée d'un capteur de luminosité, à la tombé de la nuit, la caméra passe en vision nocturne et le porte-étiquette devient rétro éclairé
  • Finition aluminium brossé
  • IP54 et IK07.
Select region / language