Station audio extérieure de la gamme ABB-Welcome

  • Station audio extérieure dotée de 1 à 15 sonnettes
  • LED permettant d’éclairer les plaquettes nominatives et touches d’appel
  • Suppression des bruits parasites
  • Alimentation en tension par bus à 2 fils
  • Facile à programmer à l’aide d’une roue codeuse

Versions
Station audio extérieure à 1 canal
Station audio extérieure à 2 canaux
Station audio extérieure à 3 canaux
Station audio extérieure à 4 canaux
Station audio extérieure à 6 canaux
Station audio extérieure à 10 canaux
Station audio extérieure à 15 canaux

Couleurs 
acier inoxydableblanc

Caractéristiques techniques

Temperérature de service                 -25°C - +55°C
 Indice de protection    IP 44
291_Aussenstation_Audio
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language