ABB-Welcome Moniteur Vidéo 4.3, WiFi

Votre maison est sous contrôle grâce au moniteur WiFi

ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-header-image_1183x353

Le moniteur d’intérieur 4.3 avec connexion WiFi est la dernière nouveauté dans le monde de la communication de porte d'ABB-Welcome. Avec son design impressionnant, sa couleur éclatante et sa simplicité d'utilisation, c'est le choix parfait pour votre intérieur.

Grâce à sa conception intuitive, toutes les fonctionnalités sont accessibles du bout des doigts, avec des boutons supplémentaires programmables permettant une personnalisation flexible pour couvrir tous vos besoins. La solution ABB-Welcome 4.3 offre le meilleur niveau de sécurité pour votre réseau et vos données tout en protégeant votre maison et le bien-être de votre famille.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-main-benefit-pictogram-design

Conception

  • Interface utilisateur graphique intuitive, conception mince unique
  • Une qualité d'image cristalline avec une grande fidélité des couleurs et des angles de vue plus larges
  • Des touches intuitives vous permettent de ne pas manquer d'appels ou d'appuyer sur des boutons erronés
  • Boutons supplémentaires programmables pour une personnalisation flexible des fonctionnalités, par exemple pour gérer la porte de garage
  • Un style de vie confortable avec une épaisseur de 18 mm
ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-main-benefit-pictogram-ease-simplicity

Facilité et simplicité

  • Configuration simple et aisée à l'aide du PPA
  • Associez votre téléphone portable au moniteur installé et permettez à chaque membre de la famille d'accepter l'appel par téléphone portable
  • Conception conviviale, intuitive et simple à mettre en service en scannant le code QR
  • Moniteur facile à configurer via un téléphone mobile
ABB-Welcome-Video-Indoor-Station-4-3-wifi-main-benefit-pictogram-security

Sécurité

  • Meilleur niveau de protection des personnes, des réseaux et des données
  • La solution de sécurité d'ABB détectera et supprimera les menaces et vous aidera à maintenir vos logiciels à jour pour le meilleur niveau de protection
  • Protection contre les accès non autorisés grâce au cryptage des données, à un mot de passe sécurisé et aux images de vos documents personnels
  • Prenez le contrôle de vos propres données - vous décidez qui peut les utiliser et comment.

Principales caractéristiques

  • Interface graphique intuitive sur écran IPS 4,3" avec des angles de vue plus larges
  • Disposition intuitive des boutons avec des boutons "appeler" et "déverrouiller" séparés pour éviter les erreurs de manipulation sur le moniteur. Bouton de réglage mécanique séparé, facile à utiliser.
  • La connexion au réseau WiFi et les paramètres du panneau peuvent être configurés via l'assistant de conception d'ABB-Welcome APP
  • Le processus de jumelage APP est simple : scannez le code QR du premier appareil mobile et cliquez sur le bouton "pair" pour les autres appareils mobiles
  • Jusqu'à 8 appareils mobiles peuvent être couplés à un panneau par le biais de la même connexion au compte MyBuildings
  • Mise à jour à distance du firmware via ABB-Welcome APP

Tutoriels vidéo

Services et outils

Conseils

Produits et téléchargements

Navigateur produit
Téléchargements
Loading documents
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language