ABB propose une gamme complète de solutions pour un contrôle fiable des installations.
Notre unité de contrôle des volets (JSB/S 1.1) gère efficacement les actionneurs des volets et des stores en fonction de la position du soleil, garantissant ainsi un fonctionnement optimal.
L'intégration des données météorologiques est un élément essentiel de l'automatisation des bâtiments, qui permet d'améliorer considérablement l'efficacité énergétique et de réduire à long terme les coûts d'exploitation.
Notre capteur météorologique (WES/A4.1.1) mesure avec précision la vitesse du vent, la pluie, la luminosité, le crépuscule, la température, le jour et la nuit, la date et l'heure, fournissant ainsi des informations précieuses pour la gestion du bâtiment.
La combinaison des contacts de fenêtre avec les entrées binaires KNX offre un moyen flexible et intelligent de contrôler les volets roulants en fonction de l'état des fenêtres, améliorant ainsi le confort, la sécurité et l'efficacité énergétique dans n'importe quel bâtiment.