ABB Tenton®

Le contrôleur d’ambiance 3-en-1

climaeco sensors_range layout_1183x353

L'ABB Tenton® est plus qu'un simple boîtier d'ambiance : ce dispositif 3-en-1 associe des capteurs de température, d'humidité et de CO2 à un contrôleur d'ambiance. Grâce à ces fonctions polyvalentes, la gestion des bâtiments tant tertiaires que résidentiels peut être entièrement automatisée, tout en offrant aux architectes un large éventail de designs, y compris dans des coloris mats.

Avec sa flexibilité de montage encastré ou en saillie, le contrôleur d'ambiance ABB Tenton® peut être utilisé sans limites partout dans le monde, et il s’intègre harmonieusement dans n'importe quel environnement grâce à son design élégant réduit à un simple panneau de commande.

 

ABB-Tenton-architects
Pour une grande liberté de création

Le design sobre et élégant est adapté aux bâtiments tertiaires et résidentiels. Avec quatre coloris différents, les architectes peuvent laisser s’exprimer leur créativité. Les nouveaux tons mats attirent particulièrement les regards !

ABB-Tenton-integrators
Un produit « tout-en-un »

Ce dispositif 3-en-1 associe des capteurs de température, d'humidité et de CO2 pour disposer d'un seul et unique contrôleur d’ambiance.

Combiner différentes fonctions dans un seul et même appareil permet non seulement d’améliorer l’esthétique, mais aussi de gagner de l’espace et de réduire les coûts et le temps consacrés à la mise en service.

ABB-Tenton-installers
La flexibilité à l’état pur

L'ABB Tenton® se prête aussi bien à une installation en saillie qu’à un montage encastré, et peut donc être utilisé dans des espaces restreints. Cette flexibilité permet au contrôleur d’ambiance ABB Tenton® de s’intégrer sans aucune limite dans les bâtiments du monde entier, tout en apportant une touche d’élégance à la pièce grâce aux différents coloris proposés.

 

Produits et Documentation

 

Aperçu des coloris

Tenton-studio-white
blanc studio

Tenton-aluminium-silver
aluminium argent

Tenton-studio-white-matt
blanc studio mat

Tenton-black-matt
noir mat

Interfaces de commande et tailles standards

 

Personnalisé selon vos besoins

Pour permettre le repérage clair des commandes de l’ABB Tenton®, un outil de marquage est disponible en ligne. Il vous aide à positionner les textes et symboles informatifs individuellement pour chaque produit. Leur dimension respective peut être choisie librement parmi les valeurs recommandées. L’affichage des données saisies correspond à la façon dont elles apparaîtront ensuite sur l’appareil, au choix avec un texte blanc sur le fond noir mat, ou avec un texte noir sur le fond aluminium argent ou blanc studio.

Select region / language