Les capteurs ABB Tenton® sont faciles à utiliser et de haute qualité. Ils se prêtent à une installation en saillie ou à un montage encastré, et tous les modèles peuvent être raccordés au moyen d’une boîte d’encastrement.
Principaux avantages :
- Affichage rétroéclairé haute qualité pour une parfaite lisibilité
- Contrôleur d’ambiance doté de trois fonctionnalités : unité de commande, thermostat d’ambiance et capteur de CO2/d’humidité.
- Commande de toutes les fonctions d'ambiance : CVC, store et éclairage
- Design sobre et élégant, qui s’intègre parfaitement dans les bâtiments tertiaires modernes.
- Disponible également en noir mat, blanc studio mat et aluminium argent
Principales fonctionnalités :
- Dispositif 3-en-1 : capteur de CO2/d’humidité, thermostat d’ambiance et unité de commande
- Grande zone de marquage pour une meilleure identification des touches
- Protection antivol séparée (identique à celle d’ABB-tacteo®).