es alimentations ABB i-bus® KNX assurent la tension de bus sûre de tous les appareils KNX connectés. Trois versions avec une charge de bus de 160, 320 et 640 mA sont disponibles, chacune avec une bobine de self intégrée et une entrée réseau étendue pour une utilisation universelle. En outre, les versions 320 mA et 640 mA sont également disponibles avec une fonction de diagnostic étendue, par exemple pour surveiller les valeurs de courant et de tension.
Atouts
- Faible encombrement dans le tableau de distribution grâce à la taille compacte du dispositif
- Utilisation universelle avec de nombreuses entrées pour des alimentations de 85 à 265 V AC à 50/60 Hz
- Versions Premium avec fonction de diagnostic avancé pour une surveillance et une mise en service rapide et efficace
Caractéristiques
- Une bobine de self intégrée découple la ligne de bus de l’alimentation
- La tension de sortie est protégée contre les courts-circuits et la surcharge
- Les versions Premium avec fonction de diagnostic avancé disposent d’un affichage LED pour un diagnostic rapide de l’état du bus