Automatisation de pièces

Automatisation du bâtiment centralisée et décentralisée


Le concept d’automatisation de pièces est basé sur le principe «un dispositif par pièce».
Tous les consommateurs d’une pièce (lumière, store, chauffage, etc.) sont contrôlés à distance via le contrôleur de pièce.
Des modifications dans l’utilisation de la pièce peuvent être facilement réalisées.

Atouts
  • Avantages de coûts et de temps lors de la planification, l’installation, la mise en service et la reprogrammation
  • Confort maximal grâce à des scénarios d’éclairage
  • Grande flexibilité avec diverses possibilités d’extension

Caractéristiques

  • Disponible comme appareils apparents et modules sur rail DIN
  • Diverses combinaisons de fonctions d'entrée et de sortie

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et téléchargements

Loading documents
Select region / language