Commande de stores

Contrôle intelligent de stores et de volets roulants


Les volets roulants, les fenêtres et les stores pilotés par des capteurs avec suivi de lamelles en fonction de l’intensité du soleil permettent un obscurcissement agréable pendant la journée et garantissent des conditions d’éclairage optimales.
En outre, ils contribuent à améliorer l’ambiance intérieure et à une utilisation responsable de l’énergie.

Atouts
  • Temps et coûts réduits pour l'intégrateur système grâce à la détermination automatique du temps d’entrée et de sortie et aux boutons de commande frontaux
  • Plus grande efficacité énergétique grâce à l'utilisation efficace de la lumière du jour et de la température extérieure
  • Analyse des appareils rapide, efficace et détaillée avec l’outil ABB i-bus; également à distance et sans logiciel ETS

Caractéristiques

  • Contrôle des entraînements indépendants avec ABB i-bus; KNX
  • Sorties verrouillées électro-mécaniquement pour éviter que les entraînements soient endommagés
  • Sécurité supplémentaire en combinaison avec une station météo, par ex. pour protéger les stores vénitiens contre le gel, le vent ou les précipitations solides

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et téléchargements

Loading documents
Select region / language